Folyadék felismerése átlátszó palackokon

Folyadék felismerése átlátszó palackokon

A megoldás

A Balluff BGL villás fénysorompói infravörös fény segítségével minden 15%-nál nagyobb víztartalmú folyadékot felismernek. Az átlátszó tárolófalakon keresztül megbízhatóan érzékelik a töltési szinteket. Villás fénysorompóink Ecolab-tanúsítvánnyal, IP69K szerint elérhetők a higiéné területei számára.

Jellemzők

  • gyors, megbízható ellenőrzés
  • magas hozam
  • finom, átlátszó, kis átmérőjű (≤ 6 mm) tömlőkhöz is használható
  • nagy folyamatbiztonság
  • kompakt ház
  • nem szükséges finomhangolás, mivel a jeladó és a vevő már össze van hangolva
Folyadék felismerése átlátszó palackokon
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.