Robusztus, precíz érzékelők – tökéletes megoldás a hidraulikafolyadék töltési szintjének észleléséhez
A megoldás
A hidraulikafolyadék töltési szintjének észleléséhez csupán úszókkal ellátott magnetostrikciós töltésiszint-érzékelőkre van szükség. Mivel ezek teljesen tokozva vannak, így különösen robusztusak. A precíz érzékelőkhöz való csatlakozáshoz az analóg jelek és az IO-Link is szóba jöhetnek.
Jellemzők
- nagyon robusztus, teljesen tokozott
- nagy mérési sebességhez kialakítva, kiemelkedően precíz
- analóg jelek (0…10 V vagy 4…20 mA) vagy IO-Link

Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.