Szerszámok azonosítása a tárban

A megbízhatóan azonosított és átvitt adatok jelentik az optimális szerszám-készletkezelés alapját

A megoldás

Az ipari BIS C in LF (Low Frequency) vagy BIS M in HF (High Frequency) RFID-rendszerek garantálják, hogy a marógép és a megmunkálóközpontok CNC-vezérlése mindig a megfelelő szerszámadatokkal (szám, átmérő, hossz, vágási fordulatszám stb.) rendelkezzen.

Ezek a megbízhatóan azonosított és átvitt paraméterek képezik az optimalizált és magas minőségű szerszám-készletkezelés alapját, beleértve az élettartam felügyeletét is.

Jellemzők

  • korrekt szerszámadatok a CNC-vezérléshez
  • LF- vagy HF-rendszerek
  • optimalizált és kvalitatív kiváló minőségű szerszám-készletkezelés állásidő-felügyelettel
Fémmegmunkálás, optimalizált szerszám-készletkezelés
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.