Az RFID-val ellátott HF-rendszereknél szinte nullára csökken az átszerelési idő és a gépek folyamatosan dolgoznak
A megoldás
A munkadarabok automatizált külső be- és kirakodásával ellátott raklaprendszerek szinte nullára csökkentik a belső átszerelési időt, így a gép folyamatosan dolgozhat.
A 13,56 MHz-es BIS M HF-rendszerünk az RFID-val végzett megbízható hozzárendelés és nyomon követés szabványává vált. A rendszer a mindkét oldalán kódolt sarok-adathordozókat, valamint a közvetlenül a raklapra vagy a munkadarabra rögzített adatcsavarokat is olvassa és írja.
Jellemzők
- Az átszerelési idő szinte nulla – a gép folyamatosan gyárthat
- RFID-val végzett megbízható hozzárendelés és nyomon követés
- mindkét oldalán kódolt sarok-adathordozók, valamint a közvetlenül a raklapra vagy a munkadarabra rögzített adatcsavarok olvasása és írása

Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.