Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

A megoldás

A méretre vágott szénszálak előformázási folyamat közbeni behelyezésekor ultrahangos érzékelőink felügyelik, hogy a megfogó megfelelően veszi-e fel a szövetet. Ezáltal Önön múlik a félkész CFK alkatrészek megfelelő formázása. Az ultrahang használata mellett az optoelektronikai érzékelőket befolyásolni képes pornak és szennyeződésnek nincs jelentősége. A robusztus univerzális szerkezetek – a kapacitív érzékelőkkel ellentétben – a jelentős elektrosztatikus töltéseket is egyszerűen kiszűrik.

Jellemzők

  • nagy (25 mm – 6 m) érzékelési tartomány, nagy objektumtávolságra is
  • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
  • érzéketlen a környezeti befolyásokra, pl. szennyeződésre vagy porra, robusztus, precíz mérési eljárás,
  • független a színtől és a felülettől
Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.