Töltési szint érzékelése merülő festésnél

Töltési szint érzékelése merülő festésnél

A megoldás

A Balluff kapacitív merülőszondákat kínál, amelyek nagy vezetőképességű közegek esetében is megbízhatóan ismerik fel a töltési szinteket merülő festésnél. Megbízhatóan szűrik ki a habot, a folyadékfilmeket és szennyeződéseket, és így hiteles eredményt szolgáltatnak.

További előny az érzékelők rugalmas alkalmazhatósága. Kapacitív érzékelőink ugyanis nemcsak műanyag, hanem fémtartályokba is beépíthetők.

Jellemzők

  • kémiailag ellenálló, 1.4404 jelű rozsdamentes acél és PEEK anyagú ház
  • kiváló hab- és lerakódáskompenzáció
  • 105 °C közeghőmérsékletig használható
  • állapotfelügyelet IO-Link változatokkal lehetséges
Töltési szint érzékelése merülő festésnél
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.