Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

A megoldás

Biztosítsa a karosszéria megbízható és precíz továbbítását induktív érzékelőinkkel. Ezek megbízhatóan és pontosan érzékelik a moduláris állványos szállítórendszerek pozícióját a teljes festési folyamatban. Ugyanakkor nagy kapcsolási távolsággal is rendelkeznek.

A kompakt kialakítású érzékelők ráadásul egyszerűen és rugalmasan felszerelhetők – legyen szó görgős pályákról, függőleges átalakítókról, láncos vagy hevederes szállítókról vagy elfordítható, forgatható, illetve excenteres emelőasztalokról.

Jellemzők

  • rugalmas szerelés az elfordítható csatlakozás és az átalakítható aktív felület révén
  • hosszú élettartam az ütközések kompakt kialakítás miatti elkerülésének köszönhetően
  • az üzemi és a kapcsolási állapot nagy távolságból felismerhető
Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.