Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése

Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése

A megoldás

A húzópárnák és csapok megbízhatóan ellenőrizhetők magnetostrikciós pozíciómérő rendszereinkkel. A hidraulikus hengerbe integrált mérőrendszer megbízhatóan érzékeli a párna pozícióját. A gép vázán pedig egy másik rendszer folyamatosan méri a csap állását. A keresztirányú erők és a rázkódások nem tevődnek át a mérőrendszerre. Így mindig precíz mérési eredmény nyerhető. Ez is hozzájárul a préssoron készülő alkatrészek kiváló minőségéhez.

Jellemzők

  • nagy távolságok rendkívül precíz és megbízható mérése 7620 mm-ig
  • a legmagasabb fokú linearitás és felbontás 1 µm-ig
  • nincs kiesési idő a kopásmentes technológia révén
  • egyszerű berendezésintegrálás a sokféle interfésznek (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analóg) köszönhetően
Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.