Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása

Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása

A megoldás

Az egyes munkalépések moduláris kezelő- és szerelőberendezésekben történő biztonságos és követhető dokumentálásához kompakt szállítórendszerekhez való saját fejlesztésű RFID író-/olvasófejeinket ajánljuk. Mivel ezek kiegészítő tartó nélkül felszerelhetők, nem szükség hely a beépítéshez, és az érintés nélküli azonosítás minden előnye egyszerre használható ki. Különösen sarok-adathordozóink használata esetén. Ezek ugyanis két oldalról írhatók, illetve olvashatók.

Jellemzők

  • minden szokásos Feldbus-rendszerhez vagy hálózattól függetlenül IO-Linkkel áll rendelkezésre
  • kiegészítő tartó nélkül beépíthető a szokásos profilrendszerekbe
  • robusztus, IP67-es védettségű fémház
  • közvetlenül a berendezésen ellenőrizhető a körkörösen látható LED-ek révén
Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.