Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében

Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében

A megoldás

Az RFID-vel történő azonosítás használatával mindig ellenőrzés alatt tarthatja elektromotorjainak szerelését. Az érintés nélküli technológia ugyanis minden gyártási lépést gyorsan és megbízhatóan dokumentál. Ethernet kommunikációnak köszönhetően a rendszer különösen rugalmas.

„Minden egyben” RFID olvasónkkal ez különösen gazdaságos. Így megtakarítható a kiértékelő egység, mivel a robusztus író-/olvasófej közvetlenül csatlakoztatható Profinet vagy Ethernet/IP interfészen keresztül a vezérlés szintjéhez.

Jellemzők

  • közvetlenül fémre szerelhető a robusztus cink présöntvény ház révén
  • közvetlen diagnosztika a berendezésen körkörösen látható LED-eken keresztül
  • kényelmes távoli állapotfelügyelet integrált webszerverrel
  • egyszerű rendszerbővítés beépített 2 portos Ethernet switch segítségével
Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.