Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása

Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása

A megoldás

Szerelje fel a festősort megbízható Balluff RFID készülékekkel, és tegye nyomon követhetővé a munkalépéseket. Minden információ automatikusan kiolvasásra és mentésre kerül. A raklapok pedig automatikusan haladnak át a gyártáson. Ehhez magas hőmérsékletnek (+220 °C-ig) ellenálló, IP68/69K védettségű adathordozókat biztosítunk. Ezeket 300–400 mm írási és olvasási távolságú antennákkal kombinálva tökéletes megoldás hozható létre a festőműhely számára.

Jellemzők

  • +220 °C-ig hőmérsékletálló adathordozók
  • nagy, 300–400 mm-es hatótávolság
  • nemzetközi használat: világszerte szabványosított 13,56 MHz frekvenciájú antennák
  • Ex-terület 2-es zónában használható megoldások
Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.