Homokvermek töltési szintjének felügyelete

Homokvermek töltési szintjének felügyelete

A megoldás

A Balluff ultrahangos érzékelői érintés nélkül mérik az öntödékben a homokvermek töltési szintjét. Mindezt pedig maximum 6 m-es érzékelési tartományban. Por és szennyeződés okozta befolyásolás nélkül.

A töltési szint opcionálisan analóg jel vagy a minimális és a maximális szintet reprezentáló két kapcsolójel formájában ki is adható.

Jellemzők

  • érintésmentes folyamatos mérés
  • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek (pl. szennyeződés vagy por) mellett
  • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
  • anyag- és színfüggetlen
Homokvermek töltési szintjének felügyelete
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.