Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése
A megoldás
Hulladékszállítók töltési magasságának ellenőrzésekor biztosítani kell a túlterhelés megakadályozását, illetve hogy ne eshessenek forró öntvények a szállítószalagra.
A magas hőmérsékletnek kitett érzékelőkhöz speciális védőházat szállítunk. Így meghosszabbodik a használat időtartama. Állandóan magas hőmérséklet esetén +160 °C-ig opcionális vízhűtés gondoskodik az érzékelők kifogástalan működéséről.
Jellemzők
- mechanikai stabilitás
- kémiai anyagokkal és hővel szembeni ellenállás
- hosszú élettartam, kisebb karbantartási költségek
- az üvegváltozatok résén 22-es ATEX zónában használható

Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.