Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

A megoldás

Strapabíró, kapacitív, nagy nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló érzékelőink segítségével már a gyantainjektálás előtt biztosítható, hogy az előformázott félkész termékek elérjék a szükséges merevséget. Ezek az érzékelők felügyelik a forma teljes feltöltését ezzel biztosítva a félkész termék és a gyanta kötését.

Kivételes robusztusságuk hosszú élettartamot tesz lehetővé, mert magas nyomásnak és adhéziós erőknek is ellenállnak.

Jellemzők

  • extrém feltételekhez: rozsdamentes acél aktív felület
  • maximum 150 bar nyomásig és 180 °C hőmérsékletig
  • hosszú élettartam és folyamatbiztonság az érintés nélküli és kopásmentes működés révén
  • kimagasló tömítettség az IP67, IP68 és IP69K védettségnek köszönhetően
Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.