Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

A megoldás

Napjainkban az öntőformák számos retesszel rendelkeznek, hogy összetett alámetszések is megvalósíthatók legyenek. Az öntvény megszilárdulása után megbízhatóan le kell kérdezni, hogy a retesz elérte-e a véghelyzetét, ami után az öntvény eltávolítható a formából.

A magas hőmérséklet miatt és az időigényes kiesés elkerülése érdekében az érzékelőket gyakran megelőző intézkedésként kicserélik – részben jóval tulajdonképpeni élettartamuk lejárta előtt.

Ezen korai cserék számának csökkentése és ezáltal a szerelési idő és költségek megtakarítása céljából a Balluff hosszú élettartamú és megbízható megoldást kínál a reteszek lekérdezésére: +180 °C-ig használható hőálló mechanikus pozíciókapcsolókat, valamint szilikon védőtömlőt a csatlakozókábel védelmére.

Jellemzők

  • robusztus, kompakt készülékház
  • tartósan hőálló +150 °C-ig, 10 h/d esetén +180 °C-ig
  • 5 m hőálló kábel üvegszál-erősítésű szilikon védőtömlővel
  • hegesztési és fémfreccsenéseknek +1200 °C-ig ellenálló védőtömlő
Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.