Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében

Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében

A megoldás

Ha a forgó tárolókon mindennek lehetőleg gyorsan kell történnie biztonságos energia- és jelátvitel mellett, akkor használjon induktív csatolókat. Az érintés nélküli rendszerek egy légrésen keresztül látják el az érzékelőket energiával, illetve továbbítják az adatokat. A gyorsan leválasztható egységek szavatolják a töltéshordozók azonnali cseréjét. Egyszerűen felszerelhetők, nem igényelnek karbantartást és megbízhatók. Röviden: a hagyományos csatlakozástechnika jól sikerült kopásmentes alternatívája.

Jellemzők

  • a berendezések magas fokú rendelkezésre állása a mechanikai kopás hiánya révén
  • könnyű kezelés a gyorsan leválasztható egységeknek köszönhetően
  • egyszerű installálás Plug-and-Play módszerrel
  • rugalmas szerelés: a Base és a Remote egység között szögeltérés lehetséges
Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.