Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

A megoldás

Gyors RFID rendszerünk biztosítja az alkatrészek mozgásának követését az automatikus szerelési folyamatban. Így a nagy sebességű író-/olvasófejekkel kombinált BIS V rugalmas kiértékelő egység a legnagyobb adatmennyiséget is rövid idő alatt feldolgozza. Ezek akár 8-szor is gyorsabbak, mint az ISO 15693 világszabvány, tehát jelentősen csökkennek a ciklusidők és nőnek a hozamok. Ön így nyugodtan megbízhat a rendszerben. A minőségbiztosítás ugyanis rögzíti a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot tárol.

Jellemzők

  • elegendő hely minden információ számára az egyedülálló 128 kByte memória révén
  • a legmagasabb fokú biztonság a decentrális adattárolásnak köszönhetően
  • transzparens – minden adat valós időben rendelkezésre áll
  • rugalmas – az RFID és az érzékelők beépített IO-Link masteren keresztül kombinálhatók
Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.