A fröccsöntő gépcsoport érintés nélküli ellenőrzése
A megoldás
Érintés nélkül mérő BTL Profil PF magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk lapos kialakítása révén tökéletesen megfelel a fröccsöntő gépekbe való beépítés feltételeinek. Az érintés nélküli, nem vezetett helyzetjeladó lehetővé teszi a gépcsoport gördülékeny, újabb beállítás nélküli cseréjét.
A jellegzetességek
- IP67-es védettség
- felbontás: 0,005 mm-ig
- egyszerű szerelés

Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.