Pneumatikus hengerek vezérlése

Költségcsökkentés IO-Link kapcsolattal

A megoldás

A kapcsolószekrényben minden pneumatikus vezeték együtt fut. IO-Link szelepblokk-csatlakozóinkkal a szelepblokkok egyetlen egyszerű ipari kábellel csatlakoznak a vezérléshez. Így könnyűszerrel vezérelhető a pneumatikus hengerek ellenőrzött mozgása. Ez költségmegtakarítást jelent: Az IO-Link révén jelentősen csökken a vezetékezési igény és kevesebb kábelre, illetve tömlőre van szükség.

A jellegzetességek

  • kompakt adapterház
  • kompatibilis a legkülönbözőbb szeleptömbök érintkezőkiosztásával
  • maximum 24 mágnestekercs vezérelhető
Költségcsökkentés az IO-Link révén a pneumatikus hengerek vezérlésénél
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.