Nyomás ellenőrzése

Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével

A megoldás

A befogó lapok tökéletes zárásához megfelelő nyomás szükséges. A Balluff nemesacél házba épített robusztus nyomásérzékelője megbízható nyomásfelügyeletet tesz lehetővé a hidraulikus hengerben. Az IO-Link segítségével a nyomásérzékelők közvetlenül a vezérlésnek továbbítják az értékeiket és így kezdeményezik a pontos utánszabályozást.

A jellegzetességek

  • bővített hőmérséklet-tartomány 125 °C-ig
  • 600 bar nyomásig használható
  • folyamatközeli installálás
Nyomásfelügyeletet a hidraulikus hengerben fröccsöntésnél
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.