Lineáris pozícióérzékelés

A legnagyobb precizitású és sebességű mérés

A megoldás

A lineáris pozícióérzékelés céljára BML mágneses kódolású út- és szögmérő rendszereink jelentik a tökéletes megoldást: A mérőrendszer rendkívül precízen és gyorsan mér, 1 μm felbontás és +/–7 μm rendszerpontosság mellett. A rendszer érintés nélkül működik, és így teljesen kopásmentes.

A jellegzetességek

  • a legmagasabb fokú precizitás (akár 1 μm-es felbontás) és sebesség
  • akár +/–7 μm rendszerpontosság
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • maximum 48 m-es szakaszokhoz használható
A legmagasabb fokú precizitás és sebesség a lapkamegmunkálásnál
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.