Pozíciólekérdezés induktív kisfeszültségű érzékelőkkel

Megbízható lekérdezés NAMUR érzékelőkkel

A megoldás

BES induktív NAMUR érzékelőinkkel biztosra mehet a lapkamegmunkálás során: Az érzékelő követi a NAMUR ajánlásokat és megbízhatóan észleli a kábelszakadást, illetve zárlatot. Kis áramfelvétele következtében csak minimális mértékben melegszik. Így probléma nélkül lehetséges a folyamatos működés.

A jellegzetességek

  • minimális melegedés a kis áramfelvételnek köszönhetően
  • folyamatos működésre képes
  • megbízhatóan észleli a kábelszakadást és a zárlatot
  • méretek: D4, D6,5, M5, M8 és 5x5
Megbízható lekérdezés NAMUR érzékelőkkel a lapkamegmunkálásban
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.