Lapkák jelenlétének ellenőrzése

Két megbízható változat a jelenlét ellenőrzésére

A megoldás – 1. változat

BCS kapacitív érzékelőink igen kompakt, 2,5 mm-es beépítési mélységgel rendelkeznek 18 mm átmérő mellett. Ennek következtében tökéletesen integrálhatók. Finombeállításuk a külön erősítővel lehetséges.

A jellegzetességek

  • igen kompakt beépítési mélység (2,5 mm, átmérő 18 mm)
  • nagy hajlékonyságú háromeres csatlakozó vezeték
  • nemesacél tárcsa, PTFE anyagú aktív felület
  • egyszerű távoli beállítás külső erősítővel

A megoldás – 2. változat

BOH optoelektronikai érzékelőink rendkívül kompakt, mindössze 1,7 mm beépítési mélységgel rendelkeznek. Tökéletesen integrálhatók. Finombeállításuk külön erősítő segítségével egyszerűen elvégezhető.

A jellegzetességek

  • igen kompakt beépítési mélység (2,5 mm, átmérő 18 mm)
  • nagy hajlékonyságú háromeres csatlakozó vezeték
  • nemesacél ház
  • infravörös fény
  • vákuumhoz alkalmas
  • egyszerű távoli beállítás külső erősítővel
Lapkák jelenlétének ellenőrzése
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.