Digitalizáció és a dolgok ipari internete

Használja ki a dolgok ipari internetének lehetőségeit a Balluff segítségével

A digitalizáció és a dolgok ipari internete (IIoT) az ipari automatizálás következő szintjét jelenti. A magánszféra és a technológiák növekvő változatossága miatt az ügyfelek igényei és az ipari szektorral szemben támasztott követelmények egyre nőnek. Ennek eredményeképpen az ügyfelek nagyobb termelékenységet, hatékonyságot és átláthatóságot követelnek a gyártási műveletekben. A növekvő igények kielégítéséhez a klasszikus automatizálási technológia (OT) és az információs technológia (IT) ötvözése szükséges. Az IIoT, azaz a dolgok internete az ipari környezetben pontosan ezt teszi lehetővé.

A Balluff és ügyfelei számára ez a következőket jelenti: Sokéves tapasztalattal rendelkezünk, és rendkívül sikeresek vagyunk az adatok előállításában és továbbításában. Ennek alapján a Balluff az intelligens eszközök folyamatosan bővülő portfólióját kínálja Önnek. A szoftverek használatával valódi hozzáadott értéket teremtünk az Ön termelési környezetében. Egyedi szolgáltatásainkkal kombinálva pedig holisztikus automatizálási megoldásokat kap - a technológiai fejlődéssel összhangban.

Használja ki a dolgok ipari internetében rejlő lehetőségeket - a Balluffal közösen

Az Ön automatizálási partnereként lépésről lépésre elkísérjük Önt az intelligens gyár felé vezető úton. Ennek során mindig az Ön versenyképességét tartjuk szem előtt. Építsünk szakértelmünkre és tapasztalatainkra, és vágjunk bele együtt a dolgok ipari internetének (IIoT) megvalósításába.
B_IIoT - Balluffal együtt felkészültél az IloT-ra.

Portfóliónk az IIoT-képes hardvertől és middleware-től a szoftver- és rendszermegoldásokon át a személyre szabott IIoT-komplett csomagig terjed. A szabványosított interfészek és protokollok révén biztosítjuk, hogy megoldásainkat a meglévő IIoT-infrastruktúrában és közös platformokon is üzemeltetheti. Ennek során egyértelműen az IO-Link kommunikációs szabványra támaszkodunk. Mivel az IO-Link ideálisan alkalmas az IIoT számára. Mindez a Balluffot a dolgok ipari internetének lehetővé tevőjévé és megoldásszállítójává teszi.

Holisztikus és szabványosított megoldások az IIoT ökoszisztéma gondolatának jegyében

A legjobb megoldások azok, amelyek különböző nézőpontokat foglalnak magukban, és a különböző vállalatok és intézmények közötti konstruktív együttműködés eredménye az elmélet és a gyakorlat szempontjából. Ezért összpontosítunk a cserére, és részt veszünk konzorciumokban és kutatási társulásokban - összhangban az IIoT ökoszisztéma koncepciójával, amely az intelligens érzékelők és eszközök széles körének és a különböző alkalmazási platformoknak a hatékony kölcsönhatásáról szól. Az ágazatok széles köréből származó számos partnerrel való nyílt együttműködésünk olyan holisztikus megoldást kínál Önnek, amely szabványosított technológiákon alapul, és maximális rugalmasságot biztosít Önnek a termelésben.
Központunk mindig az Ön számára megfelelő IIoT-megoldás megtalálása. Ennek során a portfóliónkra és partnereink hálózatára támaszkodunk.

Az ipari automatizálás területén szerzett sokéves tapasztalatunkra támaszkodva folyamatosan fejlődünk. És több mint 60 éves helyszíni szakértelmünkkel az egyik vezető érzékelő- és automatizálási szakemberek közé tartozunk. Szoftverszakértőink garantálják Önnek az OT és az IT zökkenőmentes összekapcsolását, és minden ismert szoftverplatformon tapasztalattal rendelkeznek. Az Ön meglévő rendszereihez való rugalmas integráció kiemelt fontosságú számunkra.

Szaktudásunkkal támogatjuk Önt, bárhol, ahol csak szüksége van ránk. Ennek során kiválasztjuk a megfelelő eszközöket és megközelítéseket a technológiai stackünkből, és így holisztikus IIoT-megoldásokat kínálunk Önnek egyetlen forrásból.

Alkalmazási szint

Szoftverfejlesztő szakembereink minden fontosabb fejlesztési környezetben jártasak. Szolgáltatási blokkjaink részeként kínálunk például beágyazott fejlesztést, intelligens eszközöket és vállalati webes vagy backend integrációt. Természetesen a nyílt forráskódú technológiákra és szabványosított interfészekre is támaszkodunk.

Platformszint

A meglévő vállalati rendszerek IIoT-megoldásainkba történő zökkenőmentes integrációja érdekében bevált és legújabb technológiákat és módszertanokat használunk. Ennek során a legmagasabb szintű biztonságra és a megszokott Balluff-minőségre figyelünk. Ennek során olyan elterjedt platformokat használunk, mint a Microsoft Azure, az Amazon Web Services, a Google Compute Engine vagy az Alibaba Cloud.

Mezei szint

A komponensek széles portfóliója képezi az alapot a digitalizációs és IIoT-megoldások megvalósításához. Az intelligens elemzések keretében mind a folyamat-, mind a szolgáltatási adatokat felhasználjuk, és az összes elterjedt protokollt és technológiát, mint például IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP, uraljuk.