Autóipar és beszállítók

Mobility
Mobility

Felajánljuk Önnek sokéves tapasztalatunkat és kompetens partnerségünket

A Balluff név egyenlő a kiváló minőségű érzékelő-, azonosítási, illetve hálózati és szoftvermegoldásokkal. Széles körű portfóliónk, alapos fejlesztési szaktudásunk és az autóiparban szerzett sokéves tapasztalatunk révén a járműgyártás minden területén és valamennyi beszállítói ágazatban piacvezető szolgáltatókká váltunk.

Az első préseléstől a hegesztésen, festésen, kovácsoláson és öntésen keresztül a végszerelésig – az összes terület szakavatott ismerői vagyunk. Megbízható minőség-ellenőrzést nyújtunk és gondoskodunk a zökkenőmentes folyamatról – gyártás közben és a szerelés után is. Garantáljuk továbbá, hogy minden külső gyártású termék rendelkezésre álljon kiváló minőségben, a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Így gondoskodunk a pontos, precíz kiszállításról.

Bárhol is gyárt, megbízhat a partnerkapcsolatunkban. A világon mindenhol jelen vagyunk. Érzékelőink és rendszereink, hálózati és csatlakozástechnikánk nemzetközi engedélyekkel rendelkeznek.

Autóipar – hatékonyság és minőség akár 1-es tételnagyságig (PDF fájl)
Járműbelső
Járműbelső – Garantált időben történő szállítás
Abroncsgyártás
Abroncsgyártás
Öntöde
Öntöde – Egy öntésből
Powertrain
Powertrain – Minőség kompromisszumok nélkül
Présmű
Présmű – Rutinszerű és formailag tökéletes
Karosszériagyártás
Karosszériagyártás – Pontos – mérhető hatékonysággal
Festőműhely
Festőműhely – Leheletvékony tökéletesség színben és fényben
Végszerelés
Végszerelés – Minden egy kézben
Új energiával működő járművek
Új energiával működő járművek – Az innovatív szellem elvárt