Karosszériagyártás – Pontosan, mérhető hatékonysággal
Karosszériagyártás – Pontosan, mérhető hatékonysággal

A karosszériagyártásban nem nélkülözhetők az ipari robotok. Ezek megállás nélkül hegesztik, szegecselik és ragasztják össze az önhordó lemezkarosszéria egyes elemeit. A legnagyobb precizitással, a lehető legnagyobb ismétlési pontossággal és abszolút megbízhatóan.

Abszolút megbízhatóak a Balluff különösen robusztus megoldásai is. A karosszériagyártásra optimalizálva ellenállnak a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztőáramoknak, elektromágneses zavaró mezőknek és a magas hőmérsékletnek.

Alkalmazási példák

  • Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében

    Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében

    A megoldás

    Ha a forgó tárolókon mindennek lehetőleg gyorsan kell történnie biztonságos energia- és jelátvitel mellett, akkor használjon induktív csatolókat. Az érintés nélküli rendszerek egy légrésen keresztül látják el az érzékelőket energiával, illetve továbbítják az adatokat. A gyorsan leválasztható egységek szavatolják a töltéshordozók azonnali cseréjét. Egyszerűen felszerelhetők, nem igényelnek karbantartást és megbízhatók. Röviden: a hagyományos csatlakozástechnika jól sikerült kopásmentes alternatívája.

    Jellemzők

    • a berendezések magas fokú rendelkezésre állása a mechanikai kopás hiánya révén
    • könnyű kezelés a gyorsan leválasztható egységeknek köszönhetően
    • egyszerű installálás Plug-and-Play módszerrel
    • rugalmas szerelés: a Base és a Remote egység között szögeltérés lehetséges
    Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tárolótornyok rakatmagasságának ellenőrzése

    Tárolótornyok rakatmagasságának ellenőrzése

    A megoldás

    Optoelektronikai távolságérzékelőink teljesen pontosan ellenőrzik a hegesztendő lemezek rakatmagasságát. A rakat fölé szerelve a fény sebességét használják a készlet pontos és gyors meghatározására.

    Az analóg kimeneti jel tájékoztatást ad a megmaradt alkatrészek számára vonatkozóan. Így Ön mindig átlátja a helyzetet – központi helyről: a robotok mindig elegendő hegesztendő anyaggal rendelkeznek. Az üres tárolótorony pedig időveszteség nélkül kicserélhető.

    Jellemzők

    • közel független a tárgy anyagától, színétől és reflexiós szintjétől
    • maximum 5 m-es, nagy munkaterület
    • a távolsággal arányos analóg kimeneti jel
    • nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre, mivel 1. lézerosztályba tartozik
    Tárolótornyok rakatmagasságának ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Állapotok felügyelete hegesztőberendezésekben

    Állapotok felügyelete hegesztőberendezésekben

    A megoldás

    Hegesztésálló érzékelőink és kábeleink folyamatbiztonságot biztosítanak a hegesztőkörnyezetben, így a kapcsok felügyelete megbízható. Ez különösen ott fontos, ahol nem lehetséges vagy nem megengedett védőberendezések használata az érzékelők számára.

    Az elektródafogók vagy elektródák közvetlen környezetéhez a hegesztéskor kialakuló elektromágneses térrel szemben védett induktív érzékelőket szállítunk.

    Jellemzők

    • magas fokú működési biztonság a robusztus acél ház révén
    • rendkívül hosszú élettartam a speciális PTFE-bevonatnak köszönhetően
    • a legkiválóbban használható változó objektumokkal (acél, alumínium, sárgaréz, réz) működő alkalmazásokhoz
    • egyszerű beépítést és integrálást biztosító kompakt kialakítás
    Állapotok felügyelete hegesztőberendezésekben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hegesztőelektródák hatékony pozicionálása

    Hegesztőelektródák hatékony pozicionálása

    A megoldás

    Támogatjuk Önt a karosszériaelemek teljesen automatikus ponthegesztő rendszerekben történő tökéletes összeillesztésében. Induktív pozíciómérő rendszereink segítenek az elektródák hegesztés előtti precíz pozicionálásában. A hegesztési folyamat így még hatékonyabban vezérelhető. A ponthegesztő készülékre szerelt érzékelő a ponthegesztéshez szükséges összes paramétert és algoritmust előállítja.

    Jellemzők

    • pontos és energiahatékony hegesztés az elektródák pontos pozicionálásának köszönhetően
    • érintés nélküli mérés passzív helyzetjeladókkal
    • egyszerűen beállítható, kompakt kialakítása révén kis helyigényű
    • a hasznos és a szerelési hossz aránya optimális
    Hegesztőelektródák hatékony pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hegesztőáramok és elektromágneses zavaró mezők leküzdése

    Hegesztőáramok és elektromágneses zavaró mezők leküzdése

    A megoldás

    Hegesztőkörnyezetre fejlesztett hálózati modulok komplett családját kínáljuk: 8 IO-Link porttal rendelkező IO-Link master 16 be- és kimenethez, valamint bővítőporttal ellátott IO-Link érzékelő-/aktorhubok.

    Az üvegszálas műanyagból készült hegesztésálló modulok megbízhatóan ellenállnak a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztőáramoknak és elektromágneses zavaró mezőknek. Ráadásul a zavaró környezeti befolyások ellenére biztos jelátvitelt garantálnak.

    Jellemzők

    • ellenáll a hegesztőáramoknak és az elektromágneses zavaró mezőknek
    • minden IO-Link eszköz csatlakoztatható 8 IO-Link porton keresztül
    • gazdaságos: maximum 240 konfigurálható be-/kimenet egyetlen hálózati csomóponton
    • rugalmasan használható: bővítőport egy IO-Link szelepblokkdugasz vagy egy IO-Link érzékelő-/aktorhub csatlakoztatására
    Hegesztőáramok és elektromágneses zavaró mezők leküzdése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek

    Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek

    A megoldás

    A Balluff különösen robusztus érzékelőket és összekötő kábeleket kínál, amelyek ellenállnak a kipufogó-berendezések hegesztésekor jelentkező hegesztési fröccsenéseknek, lökéseknek és mechanikai terheléseknek.

    Rozsdamentes acél érzékelőfelülettel ellátott induktív érzékelőink közvetlenül az események helyszínén szerelhetők fel. A teljesen szilikon- vagy PTFE-szigetelésű kábelek jelentik a megfelelő választást a hegesztőkörnyezet számára. Szilikonmentes változatok természetesen szintén elérhetők.

    Jellemzők

    • rozsdamentes acélból készült koptató anyagoknak és agresszív tisztítószereknek ellenálló robusztus aktív felület
    • több működési tartalékkal a nagy hatótávolság révén
    • hosszú élettartam: teljesen szilikon- vagy PTFE-szigetelésű kábelek sok ezer hegesztési ciklusra
    Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.