Végszerelés – Minden egy kézben
Végszerelés – Minden egy kézben

A végszerelés összetett folyamatainak biztonságos végrehajtásához nálunk megfelelő terméktechnológiákat és konfigurációkat talál. Például a pontos mozgásvezérléshez, a folyamatok jegyzőkönyvezéséhez vagy a megbízható azonosításhoz.

Kiváló minőségű megoldásokat kínálunk, amelyek pontosan az Önök speciális igényeihez – a járművek egyedi kialakításához és motorizációjához – illeszkednek. Ez megbízható hozzárendelési rendszert tesz lehetővé, és biztonságos folyamatokat garantál az egyes alkatrészek biztosítása során. Így a festett önhordó lemezkarosszéria kiegészíthető a még hiányzó rászerelendő alkatrészekkel a megfelelő darabszámban és kivitelben. Technikánkkal tökéletesen teljesítheti megrendelői szerelési megbízásait.

Alkalmazási példák

  • Robotok megfogórendszereinek pozicionálása

    Robotok megfogórendszereinek pozicionálása

    A megoldás

    A végszerelés során induktív érzékelőink megbízhatóan érzékelik a fogópofák lineáris mozgását – közvetlenül a robot megfogórendszerén. Mivel az érzékelők teljesen integrálhatók, ideálisan használhatók különösen gyors alkalmazásokban. A könnyű szerelést végző robotok így folyamatosan felügyelhetők, a fej feletti munkák – pl. a lengéscsillapítók szerelése vagy az ajtótömítések rögzítése – tökéletesen elvégezhetők.

    Jellemzők

    • kompakt, robusztus, megbízható
    • abszolút, a távolsággal arányos analóg jel
    • a gép magas fokú rendelkezésre állása a rövid állásidőknek köszönhetően
    • igényekhez igazodó karbantartás IO-Linken keresztül folyamatosan érkező diagnosztikai adatok révén
    Robotok megfogórendszereinek pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Vezető nélküli szállítórendszerek vezérlése

    Vezető nélküli szállítórendszerek vezérlése

    A megoldás

    Bízza magát RFID rendszereinkre, és tegye lehetővé a vezető nélküli szállítórendszerek navigálását. Így biztosíthatja a hatékony anyagáramlást.

    A járműbe épített RFID olvasó és a padlóba süllyesztett adathordozók közötti folyamatos kommunikáció révén a jármű pontosan a mindenkori munkaállomásra vezethető, és a szállítmányok pontosan követhetők. Így a járműalkatrészek az egész üzemben megbízhatóan rendelkezésre állnak. Optoelektronikai érzékelőink ezen kívül precíz pozicionálást biztosítanak a be- és kirakó állomásokon.

    Jellemzők

    • abszolút pozíció érzékelése áthaladáskor
    • bármikor ellenőrizhető, hogy melyik jármű milyen rakománnyal hol található
    • érintés nélküli és karbantartásmentes kommunikáció
    • munkafolyamatok automatizálása, a kézi munka csökkentése
    Vezető nélküli szállítórendszerek vezérlése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Félkész alkatrészek optikai azonosítása

    Félkész alkatrészek optikai azonosítása

    A megoldás

    SmartCamera berendezésünk kiválóan használható a szerelősorokon a különböző járműmodellek továbbított alkatrészeinek azonosítására. A berendezés megbízhatóan ellenőrzi az 1D és 2D kódokat pl. lökhárítókon vagy tengelyeken. Biztosítja továbbá, hogy a megfelelő félkész alkatrészek kerüljenek beszerelésre. Ráadásul a szokásos webböngészőkön keresztül egyszerűen kezelhető.

    Jellemzők

    • kezelőbarát felhasználói felület
    • robusztus készülékház és szabványos M12-es csatlakozástechnika minden interfészhez
    • képfeldolgozó szoftverrel, amely az MVTec Halcon képfeldolgozó könyvtáron alapul
    • beépített IO-Link master port további érzékelők csatlakoztatásához
    • csak Profinetet használók számára: folyamatreleváns információk átvitele, illetve vezérlési és képadatok továbbítása külön hálózaton keresztül
    Félkész alkatrészek optikai azonosítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltési szint felügyelete folyadéktartályokban

    Töltési szint felügyelete folyadéktartályokban

    A megoldás

    Kapacitív érzékelőink a legnagyobb alkalmazási biztonságot garantálják a jármű működési tesztjének megfelelő eredményei érdekében. Így abszolút megbízhatóan érzékelhetők a működési teszt során az olyan folyadékok töltési szintjei, mint a hűtőfolyadék, fékfolyadék, ablakmosó folyadék vagy üzemanyag. Közvetlenül a tartályokba szerelve vagy az üveg-, illetve műanyag falon keresztül érintés nélkül működik. A töltési szint süllyedésekor automatikus utánvezetés történik a töltési folyamat optimális lebonyolítására.

    Jellemzők

    • érintés- és kopásmentes
    • vizes oldatoktól az erősen vezetőképes közegekig mindent felismer
    • beállítás nélküli telepítés és tisztításmentes használat
    • nedvességet, habot és letapadt anyagot kompenzáló változatok
    Töltési szint felügyelete folyadéktartályokban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Anyagáramlás területen túlnyúló vezérlése

    Anyagáramlás területen túlnyúló vezérlése

    A megoldás

    UHF rendszereink biztosítják minden árumozgás követését, sok objektum torlódásának érzékelését vagy egyes objektumok célzott azonosítását. Így az olyan követelmények is biztonságosan megoldhatók, mint Just-in-Time vagy a Just-in-Sequence.

    Válasszon UHF adathordozóink széles kínálatából, amely a mostoha környezethez való robusztus címkéktől az öntapadó címkékig terjed.

    Jellemzők

    • az általános azonosítás miatt nincs átviteli hiba
    • az adathordozók információi aktualizálhatók és bővíthetők
    • az adatok további feldolgozása ERP- és MES-rendszerekben
    • feszes raktárkezelés és gyors újrafeltöltés az ERP-rendszerrel
    Anyagáramlás területen túlnyúló vezérlése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.