Öntöde – Egy öntésből
Öntöde – Egy öntésből

A tartós hőmérsékleti terhelés és a rövid idejű csúcshőmérsékletek, illetve rázkódás és vibrációk az öntödékben és kovácsműhelyekben az érzékelők tekintetében jelentős teljesítménycsökkenést, sőt teljes kiesést is okozhatnak.

A Balluff kifejezetten magas hőmérsékletre való érzékelőket kínál. Ezekhez a hőálló tartozékokat is biztosítjuk. Termékeink HALT-teszten esnek át, és különösen hosszú élettartamúak. Így tartós és stabil megoldásokat teszünk lehetővé.

Ön minimalizálhatja alkatrészigényét, lerövidítheti az állásidőket, és tartósan csökkentheti költségeit.

Alkalmazási példák

  • Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

    Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

    A megoldás

    A megfogócsere automatizálására az induktív csatolók jelentik a megoldást. Ezek ugyanis egy légrésen keresztül viszik át érintés nélkül a jeleket és az energiát. A jelátvitelt a paraffintartalmú leválasztóanyagok nem zavarják.

    Nincs szükség szennyeződésre érzékeny dugaszolható csatlakozók mechanikus csatlakoztatására, és a robot folyamatosan 360 fokos mozgásra képes.

    Jellemzők

    • karbantartásmentes átvitel mechanikai kopás és kábelszakadás nélkül
    • egyszerű telepítést biztosító Plug-and-Play rendszer
    • rövid szerelési idők az automatizált megfogócsere révén
    • a funkcionális lekérdezések megnövelése a korábban hozzá nem férhető helyeken is
    • egyszerű hálózatba kapcsolás IO-Link segítségével
    Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

    Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

    A megoldás

    Hulladékszállítók töltési magasságának ellenőrzésekor biztosítani kell a túlterhelés megakadályozását, illetve hogy ne eshessenek forró öntvények a szállítószalagra.

    A magas hőmérsékletnek kitett érzékelőkhöz speciális védőházat szállítunk. Így meghosszabbodik a használat időtartama. Állandóan magas hőmérséklet esetén +160 °C-ig opcionális vízhűtés gondoskodik az érzékelők kifogástalan működéséről.

    Jellemzők

    • mechanikai stabilitás
    • kémiai anyagokkal és hővel szembeni ellenállás
    • hosszú élettartam, kisebb karbantartási költségek
    • az üvegváltozatok résén 22-es ATEX zónában használható
    Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

    Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése

    A megoldás

    Napjainkban az öntőformák számos retesszel rendelkeznek, hogy összetett alámetszések is megvalósíthatók legyenek. Az öntvény megszilárdulása után megbízhatóan le kell kérdezni, hogy a retesz elérte-e a véghelyzetét, ami után az öntvény eltávolítható a formából.

    A magas hőmérséklet miatt és az időigényes kiesés elkerülése érdekében az érzékelőket gyakran megelőző intézkedésként kicserélik – részben jóval tulajdonképpeni élettartamuk lejárta előtt.

    Ezen korai cserék számának csökkentése és ezáltal a szerelési idő és költségek megtakarítása céljából a Balluff hosszú élettartamú és megbízható megoldást kínál a reteszek lekérdezésére: +180 °C-ig használható hőálló mechanikus pozíciókapcsolókat, valamint szilikon védőtömlőt a csatlakozókábel védelmére.

    Jellemzők

    • robusztus, kompakt készülékház
    • tartósan hőálló +150 °C-ig, 10 h/d esetén +180 °C-ig
    • 5 m hőálló kábel üvegszál-erősítésű szilikon védőtömlővel
    • hegesztési és fémfreccsenéseknek +1200 °C-ig ellenálló védőtömlő
    Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése

    Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése

    A megoldás

    Dőlésérzékelőinkkel mindig megbízhatóan ellenőrizheti az olvasztókemencék fedelét: a nyersanyaggal való feltöltéskor és az olvadék kiöntésekor is.

    Az érintés nélküli abszolút mérési módszerrel a dőlésérzékelők közvetlenül érzékelik a mozgó géprészek szögét, és pontos pozícióadatokat szolgáltatnak. Az érzékelők egyszerű szerelhetőségükkel és nagy pontosságukkal tűnnek ki. Analóg kapcsolókészülékkel kapcsolási pontok is beállíthatók.

    Jellemzők

    • tetszőleges pozicionálás a központosító funkció révén (kalibrálás)
    • ± 90°-os nagy szögtartomány
    • precíz folyamatszabályozás 0,8° pontossággal
    • mostoha körülmények között is használható a -20 – +85 °C-os hőmérséklet-tartomány révén
    Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Homokvermek töltési szintjének felügyelete

    Homokvermek töltési szintjének felügyelete

    A megoldás

    A Balluff ultrahangos érzékelői érintés nélkül mérik az öntödékben a homokvermek töltési szintjét. Mindezt pedig maximum 6 m-es érzékelési tartományban. Por és szennyeződés okozta befolyásolás nélkül.

    A töltési szint opcionálisan analóg jel vagy a minimális és a maximális szintet reprezentáló két kapcsolójel formájában ki is adható.

    Jellemzők

    • érintésmentes folyamatos mérés
    • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek (pl. szennyeződés vagy por) mellett
    • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
    • anyag- és színfüggetlen
    Homokvermek töltési szintjének felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése

    Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése

    A megoldás

    Mágneses érzékelőink hő, por és agresszív közegek esetén – a mostoha öntödei körülmények között is megbízhatóan ellenőrzik, hogy a robot megfelelően fogja-e a munkadarabot. Ez a pneumatikus hengerek dugattyúpozícióinak érzékelésével történik.

    A megfogók számos érzékelőjele különösen gazdaságosan továbbítható a vezérléshez a kis méretű és könnyű IO-Link érzékelőhubjaink segítségével. Ezekhez ugyanis elegendő az árnyékolatlan 3 eres standard vagy hőálló teflonszigetelésű kábelek használata.

    Jellemzők

    • sokoldalú használhatóság a rendkívül kompakt kialakítás révén
    • nagyon precíz, megbízható kapcsolási viselkedés
    • kedvező ár – IO-Linkkel: kábelezés helyett összeköttetés
    • a gépek lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állása a gyors érzékelőcserének és üzembe helyezésnek köszönhetően
    Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.