Új energiával működő járművek – Az innovatív szellem elvárt
Új energiával működő járművek – Az innovatív szellem elvárt

Az új energiával működő járművek már nem hagyhatók figyelmen kívül. Az elektromos hajtású járművek, plug-in hibridek és tüzelőanyag-cellás autók gyártása erőteljesen bővül.

Az alternatív hajtások új gyártási folyamatokat és ezáltal új automatizálási megoldásokat igényelnek. Így mindenekelőtt az elektromos autók esetén fektetnek nagy hangsúlyt a könnyűépítésre és az innovatív anyagfelhasználásra. Az utascella is szénszálas erősítésű műanyagból készül az elektromos alkatrészek miatti többletsúly kompenzálására.

Ezek az új, elemi szálakból készült anyagok új kihívást jelentenek az érzékelők számára, ezt a kihívást azonban mi, az autóipar régi partnere, természetesen elfogadjuk. A Balluff ezért az alternatív mobilitás számára is optimális megoldásokat kínál.

Alkalmazási példák

  • Szénszál-erősítésű műanyag alkatrészek nyomon követése

    Szénszál-erősítésű műanyag alkatrészek nyomon követése

    A megoldás

    A CFK alkatrészek megfelelő hozzárendeléséhez használja a mi azonosítási megoldásainkat. Így betekintést nyerhet a daraboló, előformázó és érdesítő berendezés, illetve a prés és a vágó összes adatába.

    Az adatok kiolvasásának feladatát a berendezésben levő Vision érzékelőink vagy robusztus kézi vonalkódolvasóink veszik át. Így Ön gyorsan és megbízhatóan hozzájut a szokásos 1D, 2D és tömeges vonalkódok hordozta információkhoz.

    Jellemzők

    • robusztus, ipari környezetben használható kialakítás IP65-ös védettséggel, 2 m-ig terjedő leesésvédelemmel
    • intuitívan kezelhető célrendszer a jól olvasható lézerjelölésnek köszönhetően
    • egy betöltés – akár 30000 olvasás a lítium-ion akkuk révén
    • mobil munkavégzés a Bluetooth-kapcsolattal ellátott vezeték nélküli változatokkal
    Szénszál-erősítésű műanyag alkatrészek nyomon követése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

    Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban

    A megoldás

    A méretre vágott szénszálak előformázási folyamat közbeni behelyezésekor ultrahangos érzékelőink felügyelik, hogy a megfogó megfelelően veszi-e fel a szövetet. Ezáltal Önön múlik a félkész CFK alkatrészek megfelelő formázása. Az ultrahang használata mellett az optoelektronikai érzékelőket befolyásolni képes pornak és szennyeződésnek nincs jelentősége. A robusztus univerzális szerkezetek – a kapacitív érzékelőkkel ellentétben – a jelentős elektrosztatikus töltéseket is egyszerűen kiszűrik.

    Jellemzők

    • nagy (25 mm – 6 m) érzékelési tartomány, nagy objektumtávolságra is
    • különösen nagy precizitás a magas felbontás és a kis holttér révén
    • érzéketlen a környezeti befolyásokra, pl. szennyeződésre vagy porra, robusztus, precíz mérési eljárás,
    • független a színtől és a felülettől
    Szénszál-erősítésű félkész alkatrészek felismerése megfogókban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

    Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete

    A megoldás

    Strapabíró, kapacitív, nagy nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló érzékelőink segítségével már a gyantainjektálás előtt biztosítható, hogy az előformázott félkész termékek elérjék a szükséges merevséget. Ezek az érzékelők felügyelik a forma teljes feltöltését ezzel biztosítva a félkész termék és a gyanta kötését.

    Kivételes robusztusságuk hosszú élettartamot tesz lehetővé, mert magas nyomásnak és adhéziós erőknek is ellenállnak.

    Jellemzők

    • extrém feltételekhez: rozsdamentes acél aktív felület
    • maximum 150 bar nyomásig és 180 °C hőmérsékletig
    • hosszú élettartam és folyamatbiztonság az érintés nélküli és kopásmentes működés révén
    • kimagasló tömítettség az IP67, IP68 és IP69K védettségnek köszönhetően
    Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében

    Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében

    A megoldás

    Az RFID-vel történő azonosítás használatával mindig ellenőrzés alatt tarthatja elektromotorjainak szerelését. Az érintés nélküli technológia ugyanis minden gyártási lépést gyorsan és megbízhatóan dokumentál. Ethernet kommunikációnak köszönhetően a rendszer különösen rugalmas.

    „Minden egyben” RFID olvasónkkal ez különösen gazdaságos. Így megtakarítható a kiértékelő egység, mivel a robusztus író-/olvasófej közvetlenül csatlakoztatható Profinet vagy Ethernet/IP interfészen keresztül a vezérlés szintjéhez.

    Jellemzők

    • közvetlenül fémre szerelhető a robusztus cink présöntvény ház révén
    • közvetlen diagnosztika a berendezésen körkörösen látható LED-eken keresztül
    • kényelmes távoli állapotfelügyelet integrált webszerverrel
    • egyszerű rendszerbővítés beépített 2 portos Ethernet switch segítségével
    Átláthatóság és rugalmasság az elektromotorok szerelésében
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az állórész kiálló vezetékeinek felismerése

    Az állórész kiálló vezetékeinek felismerése

    A megoldás

    Az elektromotorok gyártása során a nagy felbontású BLA fényszalaggal biztosítható a légmagos tekercsek finom szálainak megfelelő pozicionálása. Így megelőzhetők a következő szerelési lépések problémái, és kiküszöbölhető a selejt.

    A széles fényszalaggal nagyobb homogén terület felügyelhető, mint a hagyományos egyutas fénysorompókkal vagy normál fényrácsokkal.

    Jellemzők

    • folyamatos és jól látható 50 mm-es fénysáv
    • kiemelkedő, 0,01 mm-es felbontás
    • kevesebb selejt a gyors hibafelismerés révén
    • több szempont egyidejű felügyelete a különböző mérési módok révén
    Az állórész kiálló vezetékeinek felismerése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.