Festőműhely – Leheletvékony tökéletesség színben és fényben
Festőműhely – Leheletvékony tökéletesség színben és fényben

A festőműhelyben tökéletesség és precizitás uralkodik – még inkább, mint a többi állomáson. A festés ugyanis a jármű külső megjelenésén alapuló benyomás kialakulásában döntő szerepet játszik. Egyidejűleg a kocsi védelmét és értékmegőrzését is szolgálja.

Ezért is fontos a különböző munkalépések gördülékeny, kiváló minőségben való végrehajtása. Megoldásainkkal ezek a feladatok kitűnően megvalósíthatók. Érzékelőink ugyanis kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a vegyi anyagoknak, így a robotok az öt funkcionális réteget a nagy sebességű forgó harangok segítségével kifogástalanul fel tudják hordani – közvetlenül az önhordó lemezkarosszéria mártófürdőkben történő megtisztítása és zsírtalanítása után.

Alkalmazási példák

  • Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása

    Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása

    A megoldás

    Szerelje fel a festősort megbízható Balluff RFID készülékekkel, és tegye nyomon követhetővé a munkalépéseket. Minden információ automatikusan kiolvasásra és mentésre kerül. A raklapok pedig automatikusan haladnak át a gyártáson. Ehhez magas hőmérsékletnek (+220 °C-ig) ellenálló, IP68/69K védettségű adathordozókat biztosítunk. Ezeket 300–400 mm írási és olvasási távolságú antennákkal kombinálva tökéletes megoldás hozható létre a festőműhely számára.

    Jellemzők

    • +220 °C-ig hőmérsékletálló adathordozók
    • nagy, 300–400 mm-es hatótávolság
    • nemzetközi használat: világszerte szabványosított 13,56 MHz frekvenciájú antennák
    • Ex-terület 2-es zónában használható megoldások
    Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Ajtórés ellenőrzése katódos mártófürdő előtt

    Ajtórés ellenőrzése katódos mártófürdő előtt

    A megoldás

    Használja optoelektronikai távolságérzékelőinket, és győződjön meg így arról, hogy a karosszéria előírás szerint megkapja első korrózióvédelmét. A karosszéria mártófürdőbe kerülése előtt ugyanis ellenőrizni kell, hogy az ajtók, a csomagtérfedél és a motorháztető kissé nyitva vannak-e. Érzékelőink teljesen pontosan mérik a nyílások nagyságát. Ezen a módon csökkenthető a selejt mennyisége, és javítható a járművek minősége.

    Jellemzők

    • nagy hatótávolság
    • a felület szerkezete és színe nem befolyásolják a mérést, manipuláció ellen védett a nyomógomb-reteszelés révén
    • plexiüveg mögé szerelhető
    Ajtórés ellenőrzése katódos mártófürdő előtt
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltési szint érzékelése merülő festésnél

    Töltési szint érzékelése merülő festésnél

    A megoldás

    A Balluff kapacitív merülőszondákat kínál, amelyek nagy vezetőképességű közegek esetében is megbízhatóan ismerik fel a töltési szinteket merülő festésnél. Megbízhatóan szűrik ki a habot, a folyadékfilmeket és szennyeződéseket, és így hiteles eredményt szolgáltatnak.

    További előny az érzékelők rugalmas alkalmazhatósága. Kapacitív érzékelőink ugyanis nemcsak műanyag, hanem fémtartályokba is beépíthetők.

    Jellemzők

    • kémiailag ellenálló, 1.4404 jelű rozsdamentes acél és PEEK anyagú ház
    • kiváló hab- és lerakódáskompenzáció
    • 105 °C közeghőmérsékletig használható
    • állapotfelügyelet IO-Link változatokkal lehetséges
    Töltési szint érzékelése merülő festésnél
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tömítőmassza ellenőrzése nehéz illesztési helyeken

    Tömítőmassza ellenőrzése nehéz illesztési helyeken

    A megoldás

    Ellenőrizze a BVS-E Universal optikai érzékelővel, hogy a tömítőanyag az illesztési hely teljes hosszában szétterül-e. Használja ki az érzékelő rendkívüli rugalmasságát további igényes minőség-ellenőrzési feladatokra: körvonal, szürkeségi fokozat vagy szélesség ellenőrzésére.

    A LED-es kör alakú lámpa árnyékmentes, igen nagy fényerejű megvilágítást is biztosít. Ez még megbízhatóbbá teszi az ellenőrzést.

    Jellemzők

    • megbízható és igen hatékony minőség-ellenőrzés – kézi vizsgálat nélkül
    • minimalizálja a kiesési időket és a selejtet
    • könnyen konfigurálható PC-szoftver segítségével, egyszerű programozási nyelvvel
    • az ellenőrzés eredményei egyszerűen megjeleníthetők az opcionális folyamatmonitoron
    Tömítőmassza ellenőrzése nehéz illesztési helyeken
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

    Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

    A megoldás

    Biztosítsa a karosszéria megbízható és precíz továbbítását induktív érzékelőinkkel. Ezek megbízhatóan és pontosan érzékelik a moduláris állványos szállítórendszerek pozícióját a teljes festési folyamatban. Ugyanakkor nagy kapcsolási távolsággal is rendelkeznek.

    A kompakt kialakítású érzékelők ráadásul egyszerűen és rugalmasan felszerelhetők – legyen szó görgős pályákról, függőleges átalakítókról, láncos vagy hevederes szállítókról vagy elfordítható, forgatható, illetve excenteres emelőasztalokról.

    Jellemzők

    • rugalmas szerelés az elfordítható csatlakozás és az átalakítható aktív felület révén
    • hosszú élettartam az ütközések kompakt kialakítás miatti elkerülésének köszönhetően
    • az üzemi és a kapcsolási állapot nagy távolságból felismerhető
    Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.