Erőátvitel – minőség kompromisszumok nélkül
Erőátvitel – minőség kompromisszumok nélkül

Az erőátvitelben dől el, hogy milyen jó és megbízható lesz a jármű később menet közben. A hajtásláncban jön ugyanis létre a jármű teljesítménye. Ezért is fontos a gyártás ezen fázisában a minőség fenntartása. Ez a Balluff átfogó szakértelmével sikerülhet. Termékeink világszerte évek óta eredményesek, ha a hajtásláncban a motor, a sebességváltó, a tengelyek és a vezérlés számos különböző konfigurációban egymásra találnak.

Alkalmazási példák

  • Szerszámok automatikus azonosítása és kezelése

    Szerszámok automatikus azonosítása és kezelése

    A megoldás

    A megmunkáló központokban a forgácsolószerszámok gyakori cseréjéhez a Tool-ID-val egy különösen hatékony megoldást kínálunk. A Tool-ID érintés nélkül, automatikusan olvassa le és menti le a szerszámok adatait egy, a szerszámbefogóval állandó kapcsolatban levő adathordozóra. A folyamatos ellenőrzések gondoskodnak a maximális szerszámminőségről, biztosítják az utánköszörülést, és megakadályozzák az idő előtti selejtezést. A csere pedig gyorsan kivitelezhető.

    Ez pénzbeli megtakarítást is jelent, mivel csökkenthető és pontosan a szükségletekhez illeszthető a raktárkészlet.

    Jellemzők

    • automatikus adatcsere a gép és a szerszámok között
    • mindig hozzáférhető, papír nélküli szerszáminformációk
    • kevesebb szerszámcsere és optimális szerszámterhelés
    • az éltartam megbízható felügyelete és minimális selejtezés
    Szerszámok automatikus azonosítása és kezelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

    Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben

    A megoldás

    Gyors RFID rendszerünk biztosítja az alkatrészek mozgásának követését az automatikus szerelési folyamatban. Így a nagy sebességű író-/olvasófejekkel kombinált BIS V rugalmas kiértékelő egység a legnagyobb adatmennyiséget is rövid idő alatt feldolgozza. Ezek akár 8-szor is gyorsabbak, mint az ISO 15693 világszabvány, tehát jelentősen csökkennek a ciklusidők és nőnek a hozamok. Ön így nyugodtan megbízhat a rendszerben. A minőségbiztosítás ugyanis rögzíti a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot tárol.

    Jellemzők

    • elegendő hely minden információ számára az egyedülálló 128 kByte memória révén
    • a legmagasabb fokú biztonság a decentrális adattárolásnak köszönhetően
    • transzparens – minden adat valós időben rendelkezésre áll
    • rugalmas – az RFID és az érzékelők beépített IO-Link masteren keresztül kombinálhatók
    Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyártási folyamatok rugalmas megjelenítése

    Gyártási folyamatok rugalmas megjelenítése

    A megoldás

    Ha közvetlenül a gyártósoron teljesen rugalmasan kívánja megjeleníteni a gyártási folyamatot, akkor egy LED-es jelzőlámpa áll rendelkezésére közel végtelen alkalmazási területtel: ez a mi SmartLight jelzőlámpánk. Megjeleníti a folyamatokat és jelzi a tendenciákat, így a különböző állomások folyamatosan felügyelhetők. A SmartLight ráadásul mechanikai átalakítás nélkül – működés közben – is beállítható. Ezzel a rugalmassággal idejekorán optimalizálhatók a ciklusidők, és időben kiderül, hogy szűk keresztmetszetről van-e szó, vagy karbantartásra van-e szükség.

    Jellemzők

    • maximális rugalmasság: színek és zónák száma, mérete és színdefiníciója egyedileg meghatározható
    • mechanikai átalakítás nem szükséges: üzemmódváltás (futófény, szegmens- és szintüzemmód) működés közben
    • egyszerű csatlakoztatás és gyors installálás háromeres érzékelőkábellel
    • sokoldalú alkalmazás: három méretben, valamint hangjelző funkcióval is kapható
    Gyártási folyamatok rugalmas megjelenítése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Szerelő- és szállítóberendezések pozicionálása

    Szerelő- és szállítóberendezések pozicionálása

    A megoldás

    A Balluff mechanikus sorhelyzetkapcsolói megbízhatóan kapcsolnak minden forgácsolási eljárásban, amelyen a motorblokk áthalad akkor is, ha fémforgácsok rakódnak le az aktív felületen. A karbantartásmentes, önkenő csapvezetés garantálja a kapcsoló megbízható működését, így Ön számíthat a berendezés magas fokú rendelkezésre állására és a gyártási folyamat gazdaságosságára. A motorblokk és a szerszám pozicionálása ugyanis mindig megfelelő a pontos megmunkáláshoz.

    Jellemzők

    • extrém alkalmazásokhoz: robusztus ház
    • kifogástalan működés erős forgácsképződés és agresszív hűtő-kenőanyagok esetén is
    • érzéketlen a rezgésre és a hőmérsékletre
    • hosszú élettartam a karbantartásmentes, önkenő csapvezetésnek köszönhetően
    Szerelő- és szállítóberendezések pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Helyzetmérés fénysebességgel

    Helyzetmérés fénysebességgel

    A megoldás

    A modern megmunkáló központokban optoelektronikai távolságérzékelőinkkel lehetővé válik minden olyan munkadarab pontos mechanikai megmunkálása, amelyeket pl. rakodórobotok helyeznek fel automatikusan. A pontos munkapozíciót azután az érzékelők ellenőrzik. Ezek fénysebességgel állapítják meg, hogy a munkadarab a befogóban található-e és rendkívüli pontossággal biztosítják a pontos helyzetet. Az üvegoptika és a fémház ellenállnak a hűtő-kenő anyagoknak.

    Jellemzők

    • nagy érzékelési távolság 6 m-ig
    • az adó és a vevő egy házban van, kiegészítő reflektor nem szükséges
    • hosszú élettartam és tisztítási időközök a nagy adóteljesítmény révén
    • a háttérvilágítás a teljes munkaterületen beállítható
    Helyzetmérés fénysebességgel
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása

    Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása

    A megoldás

    Az egyes munkalépések moduláris kezelő- és szerelőberendezésekben történő biztonságos és követhető dokumentálásához kompakt szállítórendszerekhez való saját fejlesztésű RFID író-/olvasófejeinket ajánljuk. Mivel ezek kiegészítő tartó nélkül felszerelhetők, nem szükség hely a beépítéshez, és az érintés nélküli azonosítás minden előnye egyszerre használható ki. Különösen sarok-adathordozóink használata esetén. Ezek ugyanis két oldalról írhatók, illetve olvashatók.

    Jellemzők

    • minden szokásos Feldbus-rendszerhez vagy hálózattól függetlenül IO-Linkkel áll rendelkezésre
    • kiegészítő tartó nélkül beépíthető a szokásos profilrendszerekbe
    • robusztus, IP67-es védettségű fémház
    • közvetlenül a berendezésen ellenőrizhető a körkörösen látható LED-ek révén
    Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.