Présmű – Rutinszerű és formailag tökéletes
Présmű – Rutinszerű és formailag tökéletes

A présműben történő gyártás tömegtermeléses eljárás, ami a berendezést és a logisztikát jelentős kihívások elé állítja. A több tonnás tekercsekből lemezlapokat vágnak le, amelyek hatalmas préssorokon teljesen automatizált alakító eljárásokban válnak karosszériaelemekké. Különböző vastagságú lemezekből készül a váz oldalsó része, a motorháztető, az ajtó és számos más elem.

A Balluff érzékelőmegoldásait rendkívül igényes gyártási körülményekre fejlesztették ki. Ezek az érzékelők pontos pozicionálást és vezérlést tesznek lehetővé a prések és a munkadarabok megbízható azonosítása mellett. Termékeink a Föld bármely részén használhatók. Világszerte minden présműben beváltak.

Alkalmazási példák

  • Szállítószalagok elhelyezésének gyors átállítása

    Szállítószalagok elhelyezésének gyors átállítása

    A megoldás

    A lemezalkatrészek préssorokban való gyors adagolásához magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket szállítunk. Ezek lehetővé teszik az egyes szállítószalagok rendkívül pontos és érintésmentes lekérdezését.

    Minden szalag önálló, külön hajtással rendelkezik, így a szalagok egymástól függetlenül gyorsan és rugalmasan pozicionálhatók.

    Jellemzők

    • nincs kiesési idő a kopásmentes technológia révén
    • a legmagasabb fokú linearitás és pontosság
    • abszolút pozíciójel útmérőnként maximum 16 helyzetjeladótól
    • idő- és költségtakarékos a szalagpozíciók egyidejű lekérdezésének köszönhetően
    Szállítószalagok elhelyezésének gyors átállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

    Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

    A megoldás

    Préselt alkatrészek szalagról csúszdán keresztül rakatba vagy szállítótárolóba továbbításakor induktív érzékelőink ideálisan használhatók a prések lekérdezésére. Maximum 300 mm-es érzékelési tartományukkal a teljes csúszdaszélességet felügyelik. Ön így mindig biztos lehet abban, hogy ott nem marad vissza semmi, ami a szerszámot megsérthetné.

    További előnyök: A maximum 30 mm kapcsolási távolság potenciométerrel vagy betanítófejjel állítható be.

    Jellemzők

    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • érzéketlen a szennyeződésekre, zárlattűrő
    • rendkívüli ismétlési pontossággal és megbízhatósággal rendelkezik
    • fémből készült tárgyakhoz való
    Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése

    Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése

    A megoldás

    A húzópárnák és csapok megbízhatóan ellenőrizhetők magnetostrikciós pozíciómérő rendszereinkkel. A hidraulikus hengerbe integrált mérőrendszer megbízhatóan érzékeli a párna pozícióját. A gép vázán pedig egy másik rendszer folyamatosan méri a csap állását. A keresztirányú erők és a rázkódások nem tevődnek át a mérőrendszerre. Így mindig precíz mérési eredmény nyerhető. Ez is hozzájárul a préssoron készülő alkatrészek kiváló minőségéhez.

    Jellemzők

    • nagy távolságok rendkívül precíz és megbízható mérése 7620 mm-ig
    • a legmagasabb fokú linearitás és felbontás 1 µm-ig
    • nincs kiesési idő a kopásmentes technológia révén
    • egyszerű berendezésintegrálás a sokféle interfésznek (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analóg) köszönhetően
    Húzópárnák és csapok pozíciójának érzékelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Présszerszámok hatékony nyomon követése

    Présszerszámok hatékony nyomon követése

    A megoldás

    A modern présművekben RFID rendszerek biztosítják az alkatrészekre vonatkozó termék-, gyártási és minőségi információk automatikus érzékelését dinamikus alkalmazásokban is. A kommunikáció érintés és rálátás nélkül működik.

    A Balluff UHF rendszer minden alkalmazáshoz optimálisan konfigurálható. Nincs szükség a paraméterek körülményes kézi beállítására. Az olvasó az Auto-Set-up gombbal ugyanis pillanatok alatt üzembe helyezhető.

    Jellemzők

    • 1 m tipikus olvasási távolság
    • beépített Power-Scan funkció, körkörösen látható funkció- és állapot-LED-ek
    • megbízható, gyors üzembe helyezés a kevés manuális bevitelnek köszönhetően
    Présszerszámok hatékony nyomon követése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Repedések felismerése formázóelemekben

    Repedések felismerése formázóelemekben

    A megoldás

    A formázóelemek eljárás szempontjából fontos esetleges repedéseinek felismerésére ideálisan használható az intelligens SmartCamera berendezésünk. Abszolút megbízhatóan meglátja a legkisebb egyenetlenségeket, illetve ellenőrzi a furatokat és a kivágásokat. Ennek a 100%-os ellenőrzésnek köszönhetően megbízhatóan kerülhetők el a minőségbeli veszteségek és az utómunka, illetve reklamációk miatti járulékos költségek.

    A felhasználói felület felhasználóbarát és egyszerűen konfigurálható.

    Jellemzők

    • egyszerű kezelés és ipari szabványok (Halcon) alkalmazása
    • a készülékbe integrált szoftver, könyvtár, kézikönyv és online súgó
    • a vezérlési és képadatok külön hálózaton keresztüli továbbítása
    • IO- vagy Feldbus-változatként is elérhető
    Repedések felismerése formázóelemekben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Alkatrészek megbízható érzékelése mostoha környezetben

    Alkatrészek megbízható érzékelése mostoha környezetben

    A megoldás

    Rögzített ütközős induktív érzékelőink optimálisan használhatók a présekben a munkadarabok jelenlétének, illetve pozíciójának különösen megbízható ellenőrzésére. Edzett acél anyagú csapcsúcsuk révén alkalmasak a munkadarabbal való állandó közvetlen érintkezésre. Az érzékelő a csap teljes összenyomásakor sem sérül meg. Az érzékelők a csap teljes lökettartományában kioldhatók.

    Jellemzők

    • három rugófeszítettség áll rendelkezésre: alacsony, közepes, erős
    • maximális rugalmasság a sokféle méret és a négy csapforma révén
    • egyszerű tisztítás és karbantartás a kétrészes háznak köszönhetően
    • precízen beállítható kapcsolási pont
    Alkatrészek megbízható érzékelése mostoha környezetben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Jelek kötegelése automatizálásban vagy robotikában

    Jelek kötegelése automatizálásban vagy robotikában

    A megoldás

    A robottámogatású automatizálási feladatokban egyszerű és gazdaságos hálózati topológiát teszünk lehetővé.

    IO-Link érzékelőhubjaink összegyűjtik a jeleket a megfogóban, és továbbítják őket a vezérlés számára. Ezeket egyetlen 16-os IO-Link masterre csatlakoztatva az a jeleket maximum 272 érzékelőig kötegelni és a vezérlés számára továbbítani tudja. Így csökken a vezetékezési ráfordítás, a súly és a költség.

    Jellemzők

    • egyszerű installálás háromeres standard kábelekkel
    • az IO-Link eszközök központi paraméterezése a vezérlésen keresztül
    • folyamatos diagnosztika
    • jelentős idő- és költségmegtakarítás a berendezés magas fokú rendelkezésre állása mellett
    Jelek kötegelése automatizálásban vagy robotikában
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.