Energia, vízenergia
Energia, vízenergia

Nagyberendezések pontos szabályozása

A vízenergia a megújuló energiák családjában ma nélkülözhetetlen és még mindig szinte korlátlan kihasználatlan lehetőségekkel rendelkezik.
A víz erejének kordában tartásához megbízható, különösen pontosan működő szabályozó rendszerekre van szükség.
A Balluff érzékelőkből és pozíciómérő rendszerekből álló rendkívüli pontosságú megoldásokkal támogatja és védi a legmodernebb turbina- és vezérléskoncepciókat.

Alkalmazási példák

  • Vezetőlapátok szabályozása Kaplan-turbinákban

    Egyenletes turbinaüzem a megbízható szabályozásnak köszönhetően

    A megoldás

    A turbinák egyenletes futásához a Kaplan-turbinákban az igényeknek megfelelően szabályozzák a vezetőlapátok állását. BTL Profil magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel megbízhatóan és biztonságosan szabályozhatja turbináit.

    A jellegzetességek

    • rendkívül megbízható
    • feszültségkimaradás után nincs szükség referenciamenetre
    • robusztus és érintésmentes
    Energia, vízenergia, vezetőlapátok szabályozása Kaplan-turbinákban
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Futólapátok szabályozása Kaplan-turbinákban

    Hatékony teljesítményillesztés a megbízható szabályozásnak köszönhetően

    A megoldás

    A futólapátok vízmennyiséghez való beállítása által történik a Kaplan-turbináknál a teljesítmény illesztése. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink közvetlenül a tengelybe vannak beépítve, így gondoskodnak a futókerék optimális beállításáról. Ezen a módon hatékonyan szabályozható a turbinák teljesítménye.

    A jellegzetességek

    • magas védettségű
    • nyomásálló a hidraulikus hengerekbe való beépítéshez
    Energia, vízenergia, futólapátok szabályozása Kaplan-turbinákban
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Pelton-turbinák szabályozása

    A víznyomás megbízható utánvezetése

    A megoldás

    A Pelton-turbinákban a lapátkerék fordulatszámát és így a leadott teljesítményt a vízsugárban levő fúvókákkal szabályozzák. Több bemeneti fúvókán akár 200 bar nagyságú nyomás is előfordulhat, amelyet gyorsan és egyenletesen kell utánállítani. Ezt a Balluff BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői végzik – nagy megbízhatósággal.

    A jellegzetességek

    • megbízható és robusztus
    • kompakt felépítés
    Energia, vízenergia, Pelton-turbinák szabályozása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Duzzasztóművek felügyelete

    A szint állásának pontos szabályozása

    A megoldás

    A duzzasztóművek esetében a vízszint állásának teljesen automatikus szabályozása napjainkra általánossá vált. BSI dőlésérzékelőink pontosan érzékelik a közbenső helyzeteket és így felügyelik a duzzasztóművet.

    A jellegzetességek

    • nagy hőmérséklet-tartomány
    • 4...20 mA-es analóg kimenet
    • kompakt felépítés
    Energia, vízenergia, duzzasztóművek felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Védőrácsok felügyelete

    Robusztus megoldás a nagyobb gazdaságosság érdekében

    A megoldás

    A vízerőművek bemeneténél felgyülemlett hordalék teljesítményveszteséget okozhat. A legrosszabb esetben leállás is bekövetkezhet. Az uszadékvédő rácsokban nyomásálló BHS induktív érzékelőink érzékelik a rácsok véghelyzeteit és megbízhatóan felügyelik a rácsokat. Ez fontos hozzájárulás a berendezés gazdaságosságához.

    A jellegzetességek

    • nagy nyomásállóság
    • egyszerű szerelés
    Energia, vízenergia, rácsok felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Alacsony fordulatszám mérése

    Még leállásfelügyelet is lehetséges

    A megoldás

    Mágneskódolású útmérő rendszerünk alacsony fordulatszámok esetén is rendkívül pontos. Így hidroturbinák esetén megadja a tengely pontos fordulatszámát. Vagy felügyeli a hidrodinamikus csapágyak leállását készenléti módban, hogy megelőzhetők legyenek a kenés hiánya okozta csapágykárosodások.

    Jellemzők

    • pontos fordulatszámmérés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • leállásfelügyelet is lehetséges
    Alacsony fordulatszám mérése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Megbízható zárási pozíció biztosítása

    Felügyelje megbízhatóan a szerelvényeket

    A megoldás

    Vízerőművi szerelvényeknél megbízhatóan kell elzárni az áramló folyadékot. A Balluff nyomásálló induktív érzékelői közvetlenül a tömítőperemen ellenőrzik, hogy a zárószerkezet teljesen elzárt-e.

    Jellemzők

    • nagy nyomásállóság
    • sokféle ház- és menetváltozat
    • kábelek vagy dugaszolható csatlakozók
    Megbízható zárási pozíció biztosítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Helyszíni kiépítés egyszerűsítése

    Egyetlen koncepció biztosítja a nemzetközi alkalmazhatóságot

    A megoldás

    A berendezésgyártásban a részegységeket gyakran hosszú szakaszokon a vezérléshez kell csatlakoztatni. Az IO-Link egyetlen helyszíni kiépítési koncepciót kínál a különféle piacokon. A buszrendszer testreszabásához csak használja a kívánt mastert. A kapcsolási rajzok nem változnak.

    Jellemzők

    • egy Feldbus-/IP-cím akár 136 I/O-jelhez és diagnosztikai ponthoz
    • digitalizált analóg értékek analóg jelek helyett (nincs szükség árnyékolt kábelre)
    • legfeljebb 2 A-es aktorok vezérlése
    Helyszíni kiépítés egyszerűsítése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.