Energia, napenergia
Energia, napenergia

A legnagyobb pontosság a sivatagban is

A termikus naperőművek napjainkban 100 MW vagy annál nagyobb teljesítményt szolgáltatnak. Ennek az energiának az előállításához több ezer tükröt kell pontosan beállítani és állandóan a Napra irányítva mozgatni. Ehhez olyan érzékelők szükségesek, amelyek nemcsak a precíz vezérlést biztosítják, hanem a szélsőséges környezeti körülményeknek is ellenállnak például sivatagi területeken. Olyan mérőrendszereket fejlesztettünk ki, amelyekkel ezek a mozgások megbízhatóan érzékelhetők és amelyekkel hatékony berendezések valósíthatók meg.

Alkalmazási példák

  • Fotoelektromos modulok utánvezetése

    Az olcsó és megbízható pozíciómeghatározás

    A megoldás

    BES induktív érzékelőink gazdaságos megoldásokat kínálnak számos alkalmazáshoz. A lineáris hajtásokon belüli pozícióérzékeléshez a BES nem abszolút pozíciót szolgáltat, hanem az impulzusok számlálásával a pozícióváltozást érzékeli. Ez takarékosabbá teszi a Balluff érzékelőmegoldását pl. egy forgásjeladónál.

    A jellegzetességek

    • nagyobb kapcsolási távolság
    • bővített hőmérsékleti tartomány
    Energia, napenergia, fotoelektromos modulok utánvezetése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Heliosztátok pozicionálása

    Precíz pozicionálás kis költségek és karbantartásszegény üzem mellett

    A megoldás

    A naptoronyerőművekben a heliosztátok pozicionálási pontossága jelentősen befolyásolja a teljes rendszer hatékonyságát. Az érzékelőrendszerek ezért különösen magas elvárásoknak kell hogy megfeleljenek. BML mágneses kódolású út- és szögmérő rendszerünket a sivatagos területek kemény körülményei közötti használatra fejlesztettük ki. Érintés nélkül működik, ezért rendkívül karbantartásszegény, így segít kiküszöbölni az állásidőket.

    A jellegzetességek

    • kopás- és karbantartásszegény az érintés nélküli működés révén
    • olcsón szerelhető
    • rendkívül pontos
    Energia, napenergia, heliosztátok pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Parabolatükrök Nap járása utáni vezetése

    Magasabb hatásfok a pontos utánvezetés és fókuszálás révén

    A megoldás

    A parabolatükrös naperőműveken a lehető legnagyobb hatásfok érdekében az összes tükröt folyamatosan állandóan a Nap járása után kell vezetni. A hőfelvevő csöveket is mindig pontosan kell fókuszálni. Mágneses kódolású BML út- és szögmérő rendszerünk magas fokú precizitásával meggyőzően teljesít – nagy hőmérsékleti terhelések mellett is.

    A jellegzetességek

    • közvetlen mérés
    • precíz pozícióérzékelés
    • referenciapontok meghatározása
    Energia, napenergia, parabolatükrök Nap járása utáni vezetése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Parabolatükrök beállítása a Nap állásának megfelelően

    Magasabb hatásfok a pontos és megbízható beállításnak köszönhetően

    A megoldás

    A parabolatükrös erőművekben előállítandó magas hőmérsékletekhez a tükröknek a Napra való pontos ráállítása elengedhetetlen. Abszolút működésű BSI dőlésérzékelőink megbízhatóan gondoskodnak a precíz utánvezetésről, még áramszünet idején is. Így növelheti meg szolárberendezése hatásfokát.

    A jellegzetességek

    • biztonság a folyamatos pozícióérzékelésnek köszönhetően
    • nagy pontosság a teljes 360-fokos tartományon
    • könnyű installálás a kompakt, robusztus fémház révén
    • nincs szükség referenciamenetre
    Energia, napenergia, parabolatükrök beállítása a Nap állásának megfelelően
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Síktükrök beállítása és utánvezetése

    Pontos beállítás a maximális hatásfok érdekében

    A megoldás

    A Fresnel-tükrös kollektorok síktükreinek ideális esetben minden időpontban pontosan ugyanazzal a gyújtóponttal kell rendelkezniük. Csak így érhető el a maximális hatásfok. A Balluff BSI dőlésérzékelői megbízhatóan gondoskodnak minden egyes tükörelem pontos beállításáról.

    A jellegzetességek

    • nagy pontosság
    • kompakt méretek
    • egyszerű szerelés
    • nincs szükség referenciamenetre
    Energia, napenergia, síktükrök beállítása és utánvezetése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.