A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben
A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben

Tökéletesen integrálható a nyomózónába

A Balluff nyomásálló induktív érzékelők tökéletes választást jelentenek a hidraulika pozíciójának meghatározásához, például hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére. Közvetlenül a nyomózónába szerelhetők be, az érzékelők akár 500 bar nyomást is kibírnak.

Univerzálisan használhatóak akár 120 °C hőmérsékletig és 2,5 mm-es kapcsolási távolságig. Az opcionális hőmérsékleti kimenet segítségével a henger egyidejűleg a túlmelegedéstől is védhető.

A pozíció felügyelete nem mágneses hengerek esetében is megoldható az univerzálisan alkalmazható mágneses mezős érzékelőkkel.

Alkalmazási példák

  • A hengerlöket véghelyzetének felismerése

    Nyomásálló BHS induktív érzékelőkkel

    A hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére jól bevált szabványos eszközök a nyomásálló induktív érzékelők. Ezek érintésmentesen és kopásmentesen érzékelik a löket végállásait a hidraulikus hengerben. Ha az érzékelővel még egy véghelyzeti csillapítást is beállítunk, akkor jelentősen megnő a tengely megbízhatósága. Annak érdekében, hogy a berendezés kis térben is nagy erőkkel legyen képes megbirkózni, szűk helyre beszerelhető, nagynyomású M5 és M8 érzékelőket kínálunk Önnek.

    Jellemzők

    • megbízható standard 500 barig
    • minden henger- és szelepmérethez – M5-től M16 méretig
    A hengerlöket véghelyzetének felismerése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Véghelyzet-csillapítás elektronikus úton

    Nyomásálló BAW induktív távolságérzékelőkkel

    A Balluff nyomásálló induktív távolságérzékelők nagy pontossággal érzékelik az ütközőig hátralévő utolsó néhány millimétert. A 0 és 10 V közötti analóg jel ideálisan használható az elektronikus véghelyzeti csillapításhoz. A szelep helyzetének megbízható felügyelete érdekében az érzékelők nagyon jól integrálhatók a rendszerbe. A kúpos mozgatóelem meghosszabbítja a mérési tartományt, így rugalmasan végezhető el a beszerelés.

    Jellemzők

    • Analóg jel 0…10 V
    • igen jól integrálható
    • 500 barig nyomásálló
    Véghelyzet-csillapítás elektronikus úton
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A dugattyúrudas hengerek véghelyzetének ellenőrzése

    Nyomásálló BHS induktív érzékelőkkel, fix ütközővel

    A hidraulikus hengerek pontos véghelyzet-ellenőrzését a rögzített ütközővel ellátott nyomásálló induktív érzékelők biztosítják. Ez a végütköző könnyű telepítést tesz lehetővé. Ezenkívül igen nagy tervezési szabadságot nyújt. A nyomásálló készülékház ugyanis elforgatható, így optimálisan lehet elhelyezni a kábelkimenetet.
    További előny: A különböző méretek közül egyszerűen kiválasztható a henger felépítésének megfelelő érzékelő.

    Jellemzők

    • Rögzített ütköző és nyomásálló ház az egyszerű telepítés érdekében
    • A kábel és a dugaszoló aljzat az elfordítható készülékháznak köszönhetően az adott alkalmazásnak megfelelően pozicionálható
    • bevált amerikai szabvány – segíti a rendszerépítők munkáját a nemzetközi versenypiacon
    A dugattyúrudas hengerek véghelyzetének ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Nemmágneses blokkhengerek helyzetének észlelése

    BMF mágnesestér-érzékelőkkel

    A nem mágneses anyagokból, például alumíniumból vagy nemesacélból készült tömbhengerekben megbízhatóan érzékelhetők kívülről a dugattyú különböző pozíciói. Mágneses mezőérzékelőink ugyanis mind a végállásokat, mind pedig a közbenső pozíciókat érzékelik. Az IO-Link segítségével Ön akár nyolc különálló kapcsolási pontot is megadhat. Az általánosan alkalmazható érzékelők a henger falán keresztül érzékelik a dugattyúba beépített tartós mágnesgyűrűt.

    Jellemzők

    • A végállások és közbenső pozíciók észlelése – univerzálisan felhasználható
    • IO-Link kialakítás – akár nyolc kapcsolási pont is beprogramozható
    • nagyon kicsi kialakítás – beépíthető a C- és a T-horonyba
    • Egycsatlakozós változatok M8 vagy M12 méretben, két érzékelőhöz – egyszerűen megduplázható az érzékelők száma egy többinterfészes blokkon/érzékelő-elosztón
    Nemmágneses blokkhengerek helyzetének észlelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A reteszelőhenger állásainak észlelése

    Nyomásálló BHS induktív érzékelőkkel

    Nyomásálló induktív érzékelőink megbízhatóan érzékelik a reteszelőhenger különböző pozícióit, és felismerik, hogy reteszelt vagy kioldott állapotban van-e. Ez növeli az alkalmazás megbízhatóságát és biztosítja a hatékonyságot. Reteszelőhengerek alkalmazásával jelentősen javítható például a műanyag fröccsöntő gépek hidraulikus hajtásának energiahatékonysága. A befecskendezés során végzett reteszelésnek köszönhetően ugyanis nincs szükség nagy tartónyomásra, és így csökkenthető a hidraulikus hajtás mérete.

    Jellemzők

    • gépek energiahatékonyságának javítása
    • a kis meghajtórendszer költségtakarékos
    • opcionális diagnosztikai funkcióval – az ellenőrzött reteszeléshez
    A reteszelőhenger állásainak észlelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.