A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig
A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig

Hálózatba kötött és rendkívül rugalmas

Az univerzális érzékelők és működtetők számos feladatot megoldnak, és digitális formában szolgáltatnak információkat és értékeket a szabványosított IO-Link protokollon keresztül (IEC 61131-9). A kommunikáció egy IO-Link master segítségével történik a terepi busz és a vezérlőegység között.

A továbbított adatok információkat közölnek a diagnózishoz, dokumentálhatók és közvetlenül megjeleníthetők vagy elemezhetők a felhőben.

Ez a megoldás jelentős IO-Link előnyöket kínál Önnek

  • egyszerű installálás előre szerelt standard kábelekkel
  • nagyfokú gazdaságosság a költséghatékony, árnyékolás nélküli szabványos kábeleknek köszönhetően
  • zavarmentes jelek a digitális interfészeken keresztül
  • egyszerű kezelhetőség, mivel a paraméterezési szoftver és az üzemi adatok függetlenek a készülékgyártóktól
  • egyszerű felügyelet, elemzés és dokumentálás, mivel egyedi üzemi adatok állnak rendelkezésre
(1) Gépvezérlés (2) Elemzés, adatok dokumentálása a felhőbe (3) A begyűjtött adatok figyelése, megjelenítése (4) Autonóm tengely a terep-szinten (5) Folyékony közegek áramlási sebességének észlelése BFF termikus átfolyásfelügyelőkkel (6) Hőmérsékletmérés BFT hőmérséklet-érzékelőkkel (7) Szelepek paraméterezése az IO-Link segítségével (8) Nyomásmérés BSP nyomásérzékelőkkel (9) Folyamatos szintérzékelés BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel (10) Határérték-érzékeléses szintvezérlés BCS kapacitív érzékelőkkel
(1) Gépvezérlés (2) Elemzés, adatok dokumentálása a felhőbe (3) A begyűjtött adatok figyelése, megjelenítése (4) Autonóm tengely a terep-szinten (5) Folyékony közegek áramlási sebességének észlelése BFF termikus átfolyásfelügyelőkkel (6) Hőmérsékletmérés BFT hőmérséklet-érzékelőkkel (7) Szelepek paraméterezése az IO-Link segítségével (8) Nyomásmérés BSP nyomásérzékelőkkel (9) Folyamatos szintérzékelés BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel (10) Határérték-érzékeléses szintvezérlés BCS kapacitív érzékelőkkel