A Balluff megbízható pozíció-visszajelzése biztonságot nyújt
A Balluff megbízható pozíció-visszajelzése biztonságot nyújt

A megbízható pozíció-visszajelzés biztonságot nyújt

A nagyfokú megbízhatóság és a pontosság szempontjából a legjobb megoldás, ha a hidraulikus hajtást beépített magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel látják el. A közvetlenül a hidraulikus henger nyomózónájába beépített rendszer garantálja a dugattyú tényleges helyzetének pontos rögzítését.

A különböző interfészeknek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja az Önnek megfelelő rendszert. Ráadásul a 25 és 7500 mm közötti hosszmérés univerzális felhasználást tesz lehetővé.

Intelligens mágneses mezős pozíciómérő rendszerünk az összes nem mágneses hengertípushoz használható. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal, folyamatosan észleli a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Ráadásul gyorsan felszerelhető, nem kell figyelni a hornyok alakjára.

Alkalmazási példák

  • Pozíciók nagy pontosságú mérése az ipari hidraulikában

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    A Balluff magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői a megbízható, rendkívül pontos pozíciómérés szabványává váltak az ipari hidraulikában. Akár 1000 baros nyomásállóságuk megegyezik a hidraulikus henger nyomásállóságával. Az érintésmentes működési elv garantálja a kopásmentességet és ezáltal a gyakorlatilag korlátlan élettartamot. Abszolút rendszerünk pedig nem igényel referenciamenetet. A mérőrendszer nagy pontosságú kimeneti jele abszolút jelként áll rendelkezésre a vezérlőrendszer üzembe helyezésekor.

    Jellemzők

    • 1000 barig nyomásálló – kiterjesztett alkalmazási terület
    • max. 7620 mm-es mérési hossz
    • csatlakozók: analóg, digitális, Feldbus, Ethernet
    • nagymértékben ütés- és rezgésálló
    Pozíciók nagy pontosságú mérése az ipari hidraulikában
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A dugattyúpozíciók redundáns észlelése, Ex-zónákban is

    Redundáns vagy nyomásálló tokozású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    A legszigorúbb biztonsági követelményű rendszerek, például az erőművek, redundáns rendszereket igényelnek. A Balluff kompakt, redundáns, magnetostrikciós pozíciómérő rendszerében egy rúdba akár 3 független útmérő és 3 független elektronika lehet beépítve. A masszív kialakítású abszolút rendszer szabadon konfigurálható és könnyen üzembe helyezhető. Az Ön hidraulikus hengereit Ex-zónákba tervezték? A biztonságos használat érdekében a Balluff a 0. és 1. Ex-zónákhoz nyomásálló tokozású magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket is kínál.

    Jellemzők

    • kompakt és helytakarékos
    • érintés- és kopásmentes
    • minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető
    • 0., 1. vagy 2. Ex-zónákban használható
    • max. 600 bar nyomásálló változatok
    • számos interfésszel kapható
    Redundáns vagy nyomásálló tokozású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Két pozíció egyidejű észlelése dupla dugattyús üzemben

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    Egyszerre két pozíciót szeretne észlelni egy rendszer segítségével a dupla dugattyús hengerben? Megteheti a Balluff magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőivel. Ekkor második dugattyúhelyzetet az 1. dugattyú nem mágneses dugattyúrúdján lévő helyzetjeladó érzékeli a hengerben. Például az illesztés- és csatlakozástechnológiában most már semmi sem akadályozza a helyes befogást, szegecselést vagy krimpelést.

    Jellemzők

    • egyetlen rendszer két lökethez, különösen gazdaságos
    • kompakt, helytakarékos megoldás
    Két pozíció egyidejű felismerése dupla dugattyús üzemben
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Pozíciók észlelése a mobil hidraulikában

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    Az érzékelők használata jelentősen meghosszabbítja a mobil munkagépek élettartamát. Ugyanakkor az érzékelők a biztonságot is növelik. A BTL AR pozíciómérő rendszer megbízhatóan érzékeli a mobil hidraulikus hengerek dugattyújának helyzetét. Kis mérete révén az érzékelő akár keskeny gömbcsuklókban és tűhengerekben, akár nagyobb átmérőjű hengerekben is alkalmazható.

    Jellemzők

    • Az EMC-jóváhagyásoknak köszönhetően problémamentesen használható
    • E1 tanúsítással, mobil alkalmazásokhoz
    • kis készülékház, tökéletesen integrálható
    • okos bepattintható dugaszrendszerrel az egyszerű telepítéshez
    Pozíciók észlelése a mobil hidraulikában
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A dugattyú helyzetének mérése a blokkhenger falán keresztül

    BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerrel

    A BMP érintésmentes és kopásmentes mágneses pozíciómérő rendszerrel a nemmágneses blokkhengerek is IIoT-kompatibilis meghajtó rendszerré alakíthatók. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal folyamatosan méri a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Az IO-Link segítségével pedig korszerű paraméterező és diagnosztikai alkalmazásokhoz csatlakoztatható. A technológiai adatokon kívül további információk is nyerhetők az eszköz állapotáról, mint például az üzemi hőmérséklet vagy az aktuális környezeti körülmények.

    Jellemzők

    • rugalmasság a moduláris koncepció révén: többféle hengerhez is használható, a 32 és 256 mm közötti teljes lökettartományban
    • Ipar 4.0 megfelelőség: Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
    • egyszerű szerelés
    A dugattyú helyzetének mérése a blokkhenger falán keresztül
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.