Hidraulikus kompakt hajtás
Hidraulikus kompakt hajtás

Energiahatékonyság és nagyfokú pozicionálási pontosság

A hidraulikát és az elektronikát egyesítő, modern hidraulikus kompakt hajtások egyszerre intelligensek és erősek. Ezzel csökkenthetők a telepítési és karbantartási költségek. Akár 80% is megtakarítható a tengelyek energiafogyasztásából.

A kompakt hajtás egy zárt folyadékkörből áll, melyben megtalálható a henger, a szivattyú, a vezérlőblokk és a tároló, továbbá a szivattyú szervomotorja, a csatolóval ellátott vezérlőegység, valamint a nyomás, a hőmérséklet és az elmozdulás ellenőrzésére szolgáló érzékelők.

A Balluff megbízható visszacsatolású, integrált helyzetmérő rendszereket kínál a kompakt hajtás zárt folyadékköréhez, a magas pozicionálási pontosság biztosítása érdekében. Valamint kompakt intelligens érzékelőket a nyomás és a hőmérséklet méréséhez. Ezek az aktuális működési körülményeket jelzik, és lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Az autonóm tengely a hajtásba integrált adatcsatolók – terepi busz, Ethernet, OPCUA vagy IO-Link – segítségével kommunikál a gépvezérléssel vagy közvetlenül a felhővel.

Alkalmazási példák

  • A henger visszacsatolása a kompakt hajtáshoz

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    A kompakt hengerben nagyon kis kivitelű érzékelőkre van szükség. A BTL K Compact magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ideálisan teljesíti ezt a követelményt. A nagyon rövid, mindössze 34 mm-es készülékház értékes helyet takarít meg a hengerben és a környékén. A peremes dugóval ellátott rozsdamentes acél háznak és a robusztus hatcsavaros rögzítésnek köszönhetően nincs szükség további védőburkolatra.

    Jellemzők

    • a jelleggörbe egyszerű beállítása
    • ütés- és rezgésálló, IP67/68-as védettség
    • nyomásálló ház (opcionális), tengeri használatra alkalmas
    • analóg jelekkel, digitális interfészekkel, terepi buszokkal vagy Ethernet hálózattal
    A henger visszacsatolása a kompakt hajtáshoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A nyomás ellenőrzése a teljes hajtásrendszerben

    BSP nyomásérzékelőkkel

    Nyomásérzékelőinkkel nyomon követheti a teljes hajtásrendszer nyomását. További előny az egyszerű kezelés és a nagyfokú pontosság. A nagy kijelzőnek és a VDMA szerinti egyszerű kezelési koncepciónak köszönhetően könnyen és gyorsan elvégezhető a paraméterezés. Ugyanakkor az aktuális rendszernyomás is megjelenik a nagy fényerejű LED-kijelzőn. Mivel a kijelző és az elektromos kimenet a peremtől független pozícióba fordítható, így a kompakt érzékelők rugalmasan és helytakarékosan telepíthetők.

    Jellemzők

    • bináris kapcsolókimenetek vagy analóg kimeneti jelek
    • IO-Link a folyamatos diagnosztizáláshoz
    • – 40 °C hőmérsékletig használható, így igényes környezetekben is használható
    A nyomás ellenőrzése a teljes hajtásrendszerben
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az olajhőmérséklet folyamatos felügyelete

    BFT hőmérséklet-érzékelőkkel

    A hidraulikaolaj hőmérséklete megbízhatóan nyomon követhető a hidraulikus tápegységben lévő, közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelőkkel. Mivel ez a hidraulikus körön belül történik, érzékelőink biztosítják az olaj megfelelő viszkozitását és ezáltal a gép teljesítményét. A kritikus folyamatállapotok – pl. egy határértéken lévő hőmérséklet – közvetlenül a kapcsolókimeneten keresztül ellenőrizhetők. Egy analóg kimenet szolgáltatja a folyamatos mérési eredményeket. Ez segíti a folyamat biztonságát.

    Jellemzők

    • egyszerűen integrálható az M12 dugó segítségével;
    • elforgatható, könnyen leolvasható kijelző: rugalmas felszerelés és kényelmes kezelés
    • kompakt kialakítás és nagyfokú rezgésállóság
    Az olajhőmérséklet folyamatos felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.