Az intelligens pneumatikus hajtás
Az intelligens pneumatikus hajtás

Az IO-Link lehetővé teszi a tökéletes lineáris visszacsatolást

A végállások és a köztes pozíciók jelölésére már régóta szabványos eszközként használják a pneumatikus automatizálási technológiában az érintés nélküli és ezért kopásmentes mágneses mezős érzékelőket. Mind a pneumatikus működtetésű szabványos mozgatókban, például hengerekben és megfogókban, mind pedig speciális pneumatikus alkalmazásokban például csigákban, karbantartó egységekben, motorokban, feszítőkben és szánokban megbízhatóan érzékelik az aktuális helyzetet.

Az automatizálástechnológia egyre fokozódó digitalizációjával egyre okosabb, hálózatba illeszthető pneumatikus működtetőkre van szükség. Egyrészről folyamatosan érzékelni kell a dugattyú elmozdulását, hogy sikeres legyen az automatikus helyzetbeállítás. Másrészről pedig – a tényleges folyamatadatokon túl – átfogó üzemi és diagnosztikai információkra is szükség van.

Az IO-Link rendszerrel ellátott mágneses mezős pozíciómérő rendszereink és érzékelőink teljes mértékben megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ez az intelligens technológia közli az összes szükséges adatot, és biztosítja a tökéletes lineáris visszacsatolást. Az Ön pneumatikus hajtását is ideális IIoT-rendszerré változtatja, így Ön is élen járhat a pneumatikus hajtástechnika digitalizálásában.

Alkalmazási példák

  • Pozíciók és folyamatok felügyelete a csigarendszerben

    BES induktív tömlőérzékelőkkel, BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerrel és BMF mágnesestér-érzékelőkkel

    BES induktív tömlőérzékelőink minden csigát felügyelnek a csigás betáplálás során. BMP mágneses mező pozíciómérő rendszereink forgás közben a löket előtolásának folyamatos mérésével szabályozzák a csigaműveletet. A csigaegység megfelelő végállását BMF mágnesestér-érzékelőink biztosítják.

    Jellemzők

    • a megfelelő érzékelőtechnológia minden funkcióhoz
    • az intelligens érzékelők az IO-Link segítségével lehetővé teszik a IIoT használatát a csigavezérlési rendszerben
    • a beállítási idők minimalizálhatók az IO-Link segítségével, mivel a paramétereket a vezérlőegységben kell beállítani
    Pozíciók és folyamatok felügyelete a csigarendszerben
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • pneumatikus szánok helyzetének felügyelete

    BMF mágnesestér-érzékelőkkel

    Kompakt mágnesesmező-érzékelőinkkel a szán helyzete érintésmentesen felügyelhető a pneumatikus szánokban. A kopásmentes, kompakt érzékelők nagy tartóerővel rendelkeznek és nagyon megbízhatóak még nagy üzemi sebességen is. Ezen felül két érzékelőhöz csatlakoztatható, egydugós változatokban is kaphatók. Ezek mérete M8 és M12, így hely takarítható meg. Gazdaságos megoldás, mert csökkenti a szerelési és huzalozási költségeket.

    Jellemzők

    • a precíz kapcsolási pont révén megbízható pozícióészlelés
    • C- vagy T-horonyba süllyesztett kivitel
    • a kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz, mert felülről is behelyezhető
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    • A variációk csökkentése az univerzális horonyblokkokkal
    pneumatikus szánok helyzetének felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tökéletesen beépíthető a megfogókba és a szánokba

    BMF mágnesestér-érzékelőkkel és IO-Linkkel

    Különösen olyan megfogóknál, ahol a beszerelési hely rendkívül kényes, intelligens mágnesestér-érzékelőnkkel akár nyolc kapcsolási pont is meghatározható az érzékelő munkatartományában, és lekérdezhető onnan. Ezzel a digitális megoldással külön is beállítható a hiszterézis az egyes kapcsolási pontokhoz. Így például egy megfogó akár nyolc különböző objektumméretet is felismer, amely feleslegessé teszi több hagyományos érzékelő beépítését. Ez jelentősen nagyobb kényelmet, fokozott rugalmasságot és költségmegtakarítást jelent.

    Jellemzők

    • 60 mm-es, extrém nagy elmozdulás
    • Az érzékelőfej hossza 20 mm, különálló elektronikával – ideális a kompakt alkalmazásokhoz
    • akár nyolc kapcsolási pont távoli betanítása IO-Link segítségével
    • IO-Link PNP NO
    • Az M12/M8 érzékelő kábellel és dugóval, az M8 érzékelő pedig 2 m kábellel kapható
    • Hőmérséklet-tartomány: –25 és +80 °C között
    Tökéletesen beépíthető a megfogókba és a szánokba
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A dugattyú helyzetének felügyelete a hengereken

    BMF mágnesestér-érzékelőkkel

    Kompakt, standard mágnesestér-érzékelőink az optimális, hagyományos megoldást kínálják a dugattyú helyzetének felügyeletére a hengereken. Az érzékelő az eszköz falán keresztül érzékeli a dugattyúba épített mágnes mágneses mezőjét. Nagy üzemi sebességek esetén is megbízható. A Balluff mágneses mezős hengerérzékelői az érintésmentes pozíciómeghatározás révén abszolút megbízhatóan és kopásmentesen működnek. Ez a következőket jelenti: nincs érintkezés miatti beégés vagy begyulladás, csak tiszta kapcsolási pontok vannak.

    Jellemzők

    • C- és T-hornyokhoz – felülről helyezhető be
    • rövid, kompakt kivitel nagy tartóerővel, valamint miniatűr kivitel rövid löketű hengerekhez és megfogókhoz
    • nincs kettős kapcsolási pont
    • nagy és különösen világos LED az egyszerű diagnosztikához
    A dugattyú helyzetének felügyelete a hengereken
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A pneumatikus hajtástechnika IIoT-képessé válik

    BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerrel

    IIoT-kompatibilis pneumatikus meghajtó rendszer. IO-Linkkel ellátott BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerünkkel, amely szinte minden hengertípushoz használható, és kevés helyet foglal el. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal méri a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Az IO-Link interfész kiterjesztett paraméterezési lehetőségeket és átfogó diagnosztikai adatokat biztosít. További információk is nyerhetők az eszköz állapotáról, az üzemi hőmérsékletről vagy az aktuális környezeti körülményekről.

    Jellemzők

    • rugalmasság a moduláris koncepció révén: többféle hengerhez is használható, a 32 és 256 mm közötti teljes lökettartományban
    • megbízható eredmények: fokozott mértékű linearitás és ismétlési pontosság
    • Ipar 4.0 megfelelőség: Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
    A pneumatikus hajtástechnika IIoT-képessé válik
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.