Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása

Átfogó all-in-one megoldás az érzékelők és aktorok csatlakoztatásához

A pneumatikus és hidraulikus tengelyek és működtetők biztonságát galvanikusan elkülönített érzékelő-/aktor hub biztosítja. Ez az átfogó all-in-one megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy egyetlen modulhoz csatlakoztassa mind az érzékelőket, mind pedig az aktorokat. A hengerek pozíció-visszajelzése az érzékelőszegmensen keresztül történik.

Galvanikusan szétválasztott IO-Link-E/A-hub

Egyidejűleg az aktorszegmens külön kapcsolható biztonsági áramkörén keresztül biztonságosan kikapcsolható, mivel az IO-Link E/A hub két galvanikusan leválasztott szegmensre van felosztva. Az aktorszegmens tápfeszültségének biztonságos megszakításához külső biztonsági készülék szükséges. Ilyenkor a modullal akár EN62061 szerinti SIL2 szintű biztonsági funkciók is megvalósíthatók. A használathoz jó tudni: Az IP67 védettségű robusztus fémház rendkívül mostoha környezethez is megfelelő.

Az IO-Linken és az állapotjelző LED-eken keresztül sikerül a diagnosztika. Továbbá az IO-Link jelminőségét is megbízhatóan ellenőrzi. A modullal akár nyolc digitális be- és kimenetet is lehet kezelni. Ha megszakad az IO-Link kapcsolat, vonja be a kimenetek előre definiált állapotait, amelyek az IO-Link kapcsolat visszaállításáig megmaradnak. A gép szóban forgó egyértelmű állapotával referenciamenet nélkül közvetlenül folytathatja a gyártást, és értékes időt takarít meg, ha a kapcsolat helyreáll.

Az IO-Link hálózatba integrált SmartLight jelzőtorony egyértelműen jelzi a henger, a megfogó vagy a szán aktuális állapotát.

Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
(1) Az IO-Link master modulhoz csatlakozó vezérlés (2) IO-Link master modul (3) BNI IOL-355 érzékelő-/aktor hub (4) Tápegység külön érzékelő/működtető áramkörrel (5) Biztonsági relé a működtető szegmens biztonságos leválasztásához (6) Szelepblokk (7) Hidraulikus működtető. például hengerhajtás nyomásálló BHS induktív érzékelőkkel a pozíció érzékeléséhez (8) Pneumatikus működtetők, pl. henger vagy megfogó BMF mágneses mezős érzékelőkkel (9) SmartLight jelzőtorony a rendszer állapotának megjelenítéséhez
(1) Az IO-Link master modulhoz csatlakozó vezérlés (2) IO-Link master modul (3) BNI IOL-355 érzékelő-/aktor hub (4) Tápegység külön érzékelő/működtető áramkörrel (5) Biztonsági relé a működtető szegmens biztonságos leválasztásához (6) Szelepblokk (7) Hidraulikus működtető. például hengerhajtás nyomásálló BHS induktív érzékelőkkel a pozíció érzékeléséhez (8) Pneumatikus működtetők, pl. henger vagy megfogó BMF mágneses mezős érzékelőkkel (9) SmartLight jelzőtorony a rendszer állapotának megjelenítéséhez