Marás
Marás

kocka alakú munkadarabok problémamentes megmunkálása nagy automatizálási fokkal

Rugalmasságuk miatt a marógépek és a megmunkáló központok a legszélesebb körben elterjedt szerszámgépek közé tartoznak.

A különféle típusaik az egyszerű 3 tengelyes rendszertől az összetett, 4 tengelyes megmunkáló központokon át egészen a hibrid gépekig terjednek, melyek pl. a marást és a lézeres megmunkálást kombinálják.

A kocka alakú munkadarabok megmunkálásának legfőbb követelménye: a megfelelő pozicionálás és a szerszám pontos vezetése nagy sebesség mellett. Ez az ellenőrizendő mérőrendszer számára kihívást jelent. Ugyanis maga az automatizálás is megállás nélkül fokozódik. Különösen igaz ez, ha nagyszériás alkatrészeket gyártanak egyre növekvő mértékben egymás után kapcsolt gépeken.

Alkalmazási példák

  • Szerszámbefogás felügyelete

    Az induktív pozíciómérő rendszerek és a nyomásérzékelők ellenőrzik a szerszám befogását és az érzékelők jelét

    A megoldás

    A Balluff BIP induktív pozíciómérő rendszerei fontos információkat közvetítenek a szerszámbefogásról: befogás nélkül, befogás szerszám nélkül, befogás szerszámmal.

    A BSP nyomásérzékelőnkkel kombinálva hidraulikus befogórendszerben egy második csatornán át az érzékelőjelek valósságát is ellenőrzi.

    Jellemzők

    • minden fontos információ a szerszámbefogásról
    • BSP nyomásérzékelővel kombinálva: az érzékelőjelek valósságának ellenőrzése
    Fémmegmunkálás, szerszámbefogás felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A beépítéstechnika decentralizált kialakítása

    Egyszerű, kedvező, rugalmas és az ipar 4.0-számára megfelelő

    A megoldás

    A klasszikus csillagkapcsoláshoz képest a Feldbus-modulokkal jelentősen egyszerűbbé és gazdaságosabbá válik az üzembe helyezés a gép vezérlésétől egészen az egyes érzékelőkig.

    Mivel a modulok minden szokványos Feldbus-rendszerhez megfelelőek, ezért a legkülönfélébb vezérléseket is azonos vezetékezési topológiával valósíthatják meg.

    Az IO-Link révén a modulok különösen alkalmasak az ipar 4.0 számára is, ugyanis lehetővé teszik a paraméterek, valamint folyamati és diagnosztikai adatok cseréjét.

    Jellemzők

    • egyszerű és kedvező árú üzembe helyezés a klasszikus csillagkapcsoláshoz képest
    • a legkülönfélébb vezérlések is azonos vezetékezési topológiával valósíthatók meg
    • alkalmasak az ipar 4.0 számára
    Fémmegmunkálás, gépvezérlések üzembe helyezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Véghelyzetek felügyelete

    A géptengelyek mozgási útjának megbízható ellenőrzése

    A megoldás

    A géptengelyek mozgási útjának ellenőrzésénél két lehetőség áll rendelkezésére: a klasszikus mechanikus BNS helyzetkapcsolókkal, egymás után kapcsolt nyitókkal és az érintésmentes induktív BES érzékelőkel.

    A BML inkrementális mágneskódolású útmérő rendszerünknél az érzékelők jelei részben a referenciapontra járatáshoz is felhasználódnak.

    Jellemzők

    • a géptengelyek mozgási útjának klasszikus vagy érintésmentes ellenőrzése
    • az érzékelők jeleinek használata a referenciapontra járatáshoz inkrementális mágneskódolású útmérő rendszernél
    Fémmegmunkálás, gépvezérlések üzembe helyezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A C tengely forgásszögének érzékelése

    A forgásszög nagy pontosságú észlelése mágneskódolású útmérő rendszerrel

    A megoldás

    Például a Z tengely mentén történő forgás ellenőrzéséhez az X, Y és Z főtengelyek mellett segédtengelyekre (pl. C) is szükség van.

    A BML mágneskódolású útmérő rendszer a forgásszög hajszálpontos észlelésére szolgál. Mérési elve sok szabad teret biztosít a tengely közepénél. Így a különféle anyagok (pl. a hűtőkenőanyagok), valamint a feszültségellátás és a jelzővezetékek jobban átvezethetők.

    Jellemzők

    • forgásszög nagy pontosságú észlelése
    • sok szabad tér a tengely közepénél: az anyagok, valamint a feszültségellátás és a jelzővezetékek jobban átvezethetők
    Fémmegmunkálás, gépvezérlések üzembe helyezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Szerszámok azonosítása a tárban

    A megbízhatóan azonosított és átvitt adatok jelentik az optimális szerszám-készletkezelés alapját

    A megoldás

    Az ipari BIS C in LF (Low Frequency) vagy BIS M in HF (High Frequency) RFID-rendszerek garantálják, hogy a marógép és a megmunkálóközpontok CNC-vezérlése mindig a megfelelő szerszámadatokkal (szám, átmérő, hossz, vágási fordulatszám stb.) rendelkezzen.

    Ezek a megbízhatóan azonosított és átvitt paraméterek képezik az optimalizált és magas minőségű szerszám-készletkezelés alapját, beleértve az élettartam felügyeletét is.

    Jellemzők

    • korrekt szerszámadatok a CNC-vezérléshez
    • LF- vagy HF-rendszerek
    • optimalizált és kvalitatív kiváló minőségű szerszám-készletkezelés állásidő-felügyelettel
    Fémmegmunkálás, optimalizált szerszám-készletkezelés
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Munkadarabok hozzárendelése és nyomon követése

    Az RFID-val ellátott HF-rendszereknél szinte nullára csökken az átszerelési idő és a gépek folyamatosan dolgoznak

    A megoldás

    A munkadarabok automatizált külső be- és kirakodásával ellátott raklaprendszerek szinte nullára csökkentik a belső átszerelési időt, így a gép folyamatosan dolgozhat.

    A 13,56 MHz-es BIS M HF-rendszerünk az RFID-val végzett megbízható hozzárendelés és nyomon követés szabványává vált. A rendszer a mindkét oldalán kódolt sarok-adathordozókat, valamint a közvetlenül a raklapra vagy a munkadarabra rögzített adatcsavarokat is olvassa és írja.

    Jellemzők

    • Az átszerelési idő szinte nulla – a gép folyamatosan gyárthat
    • RFID-val végzett megbízható hozzárendelés és nyomon követés
    • mindkét oldalán kódolt sarok-adathordozók, valamint a közvetlenül a raklapra vagy a munkadarabra rögzített adatcsavarok olvasása és írása
    Fémmegmunkálás, optimalizált szerszám-készletkezelés
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.