Prések a fémmegmunkálásban
Prések a fémmegmunkálásban

Az érzékelőmegoldások magas rendelkezésre állást szavatolnak

A mechanikus prések elengedhetetlen részei a fémek átalakítással járó megmunkálásának. Az itt használt különösen kimagasló minőségű és precíz szerszámokat, illetve idomokat többnyire nagy gyártási darabszámra tervezték.

Hosszú leállásokat senki nem engedhet meg magának. Hiszen minden perc számít. A végén a termelés minden hosszabb leállása sok pénzbe kerül. Különösen, ha a drága eszközök sérülése ezek cseréjét teszi szükségessé.

A megmunkálási folyamat alatt a prés pontos helyzetének az észleléséhez számos helyen érzékelőket kell alkalmazni. Ezekkel azonnal felismerheti a hibás működést, és elkerülheti az ebből eredő károkat. Egy így felszerelt prés ugyanis vészhelyzet esetén automatikusan lekapcsol.

Alkalmazási példák

  • Excenterprések kapcsolása

    A kapcsolóművek kis löketek és nagy löketszámok esetén hosszú évekig kitartanak

    A megoldás

    A préseknél a kapcsolóműveink kis löketek és nagy löketszámok esetén hosszú évekig kitartanak: ez mind a mechanikai, mind az induktív kivitelek esetén érvényes.

    A mechanikailag beállítható bütykök révén az excentertengely forgásszögétől függetlenül több be- és kikapcsolási pont beállítható a vezérlés számára. A prés típusától és az igényektől függően a folyamatot a szakmai szervezet engedélyével rendelkező, illetve anélküli kapcsolómű is támogathatja.

    Jellemzők

    • préseknél kis löketek és nagy löketszámok esetén bevált
    • mechanikai és induktív kivitel
    • be- és kikapcsolási pontok állíthatók be a vezérléshez
    • a szakmai szervezet engedélyével rendelkező, illetve anélküli kapcsolómű
    Fémmegmunkálás, excenterprések kapcsolása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hidraulikus prések vezérlése

    Optimális géphasználat magnetostrikciós pozíciómérő rendszerekkel

    A megoldás

    A hidraulikus prések a névleges erőt a teljes lökethossz alatt elérik. A BTL magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek megbízható pozíciófelügyeletet biztosítanak.

    A pozíciójeladó a mozgatható, profillal az útmérő elemre rögzített présalkatrészre van rögzítve. A rendszer nem érzékeny a fellépő mechanikai rázkódásokra. Ezáltal a mérési érték nagy pontossága és frissítési gyakorisága lehetővé teszi a gép optimális kihasználását.

    Jellemzők

    • megbízható pozíciófelügyelet
    • nem érzékeny a fellépő mechanikai rázkódásokra
    • a gép optimális kihasználása a mérési érték nagy pontossága és frissítési gyakorisága révén
    Fémmegmunkálás, hidraulikus prések vezérlése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Présszerszámok cseréje

    Az induktív csatolók automatizálják a szerszámcserét

    A megoldás

    A drága présszerszámok cseréjéhez több érzékelőt kell a szerszámra rögzíteni.

    A Balluff BIC induktív csatolóival gondoskodhat az energiáról. Az érintésmentes rendszer emellett átviszi az érzékelőkből nyert adatokat a présszerszám és a prés vezérlése között. A rendszer így gondoskodik arról, hogy a présszerszámok automatizáltan, dugós csatlakozók manuális csatlakoztatása nélkül is cserélhetők legyenek.

    Jellemzők

    • az érzékelők megbízható energiaellátása
    • érintésmentes adatátvitel
    • présszerszámok automatizált cseréje
    Fémmegmunkálás, présszerszámok cseréje
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A lemezvastagság ellenőrzése

    A lemezvezetés megbízható ellenőrzése induktív távolságérzékelőkkel

    A megoldás

    A BAW induktív távolságérzékelők megelőzik a lemez anyagának hibás vastagságát.

    Ezek felügyelik a lemez dupla vezetését és észlelik a lemezvastagságot. Ehhez folyamatos kimeneti jel vagy IO-Link áll rendelkezésre. A felhasználástól, a pontossági igényektől és a lemez rögzítési módjától függően egy vagy két érzékelőt kell használni.

    Jellemzők

    • nincs hibás bevonatolás a lemez anyagával
    • folyamatos kimeneti jel (pl. 0…10 V) vagy IO-Link
    • egy vagy két érzékelő a felhasználástól, a pontossági igényektől és a lemez rögzítési módjától függően
    Fémmegmunkálás, a lemezvastagság ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Lemezszalag átmenetének ellenőrzése

    Lemezszalagok automatikus adagolásának biztosítása ultrahangos távolságérzékelőkkel

    A megoldás

    A BUS ultrahangos távolságérzékelők a folyamatos kimeneti jelükkel támogatják a lemezszalagok automatikus adagolását.

    A sebességet ennek során a préselési, illetve stancolási folyamat ütemsebessége határozza meg. A lemez és az érzékelő távolsága a motorsebesség vezérlésénél jelként használódik fel.

    Jellemzők

    • lemezszalagok automatikus adagolása megbízható távolságméréssel
    • Az adagolás sebessége a préselési, illetve stancolási folyamat ütemsebességével meghatározva
    • A lemez és az érzékelő távolsága jelként szolgál a motorsebesség vezérléséhez
    Fémmegmunkálás, lemezszalag átmenetének ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Préserő ellenőrzése

    Kiváló minőségű eszköz a dinamikus préserő-felügyelethez

    A megoldás

    A BSP nyomásérzékelő segítségével egyszerűen meghatározza a préserőt a fennálló hidraulikai nyomás alapján.

    Ezáltal a hidraulikus prés felhasználójaként kiváló minőségű eszközhöz jut ennek az erőnek a dinamikus felügyeletére.

    Jellemzők

    • ideálisak hidraulikus préssel való használathoz
    • kiváló minőségű eszköz a dinamikus préserő-felügyelethez
    Fémmegmunkálás, préserő ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.