Forgatás a fémmegmunkálásban
Forgatás a fémmegmunkálásban

Az érzékelőmegoldások magas rendelkezésre állást szavatolnak

Szerelvények, szelepek, rögzítőelemek, valamint motor- és hajtásalkatrészek autómotoroknál, ipari és háztartási gépeknél: ezekkel a fémes sorozatgyártású elemekkel nap mint nap teendőink vannak.

A gyártásuk akkor különösen kedvező, ha az esztergálási eljárásba rögzítve megmunkálhatók és maximálisan forgásszimmetrikus kialakításúak. Különösen érvényes ez az olyan alkatrészekre, melyeket befogón gyártanak, majd automatikusan továbbítanak és szednek le.

A Balluff támogatja ezt a kedvező, automatizált előállítást. Az érzékelők ugyanis döntően hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatokat a lehető legrövidebb ütemidővel és nagy automatizálási fokkal felügyelni lehessen.

Alkalmazási példák

  • Rúdadagoló felügyelete

    Adagolás felügyelete rúdanyagoknál induktív érzékelőkkel

    A megoldás

    A Balluff BES induktív érzékelőivel a rúdanyagok adagolását több ponton felügyelheti. Ez garantálja a problémamentes gyártási folyamatot és az optimális gépkihasználást, valamint az automatizált műszakokat.

    Jellemzők

    • problémamentes gyártás és optimális gépkihasználás a megbízható felügyelet révén
    • automatizált műszakok megvalósíthatók
    Fémmegmunkálás, rúdadagoló felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Csapszegszán pozicionálása

    Adagolás felügyelete rúdanyagoknál induktív érzékelőkkel

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő rendszereinkkel különösen megbízhatóan és gazdaságosan pozicionálhatja az esztergagép csapszegszánját. Például egy hidraulikus vagy egyszerű motoros tengellyel.

    A finom pozicionáláshoz egy második mérőrendszert könnyen be lehet építeni.

    Jellemzők

    • a csapszegszán megbízható és gazdaságos pozicionálása
    • egyszerűen beépíthető második mérőrendszer a finom pozicionáláshoz
    Fémmegmunkálás, csapszegszán pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A lünetta beállítása

    A lünetták kompakt és precíz pozicionálása magnetostrikciós pozíciómérő rendszerrel rúd formában

    A megoldás

    A lünetták támogatják a hosszabb vagy nehezebb forgó alkatrészek megmunkálási folyamatát. A rúd formájú BTL magnetostrikciós pozíciómérő rendszer felügyeli a dugattyú helyzetét. A lünetták precíz és pontos pozicionálásához az aktorok és az érzékelők így összetartoznak.

    Jellemzők

    • lünetták kompakt és precíz pozicionálása
    Fémmegmunkálás, a lünetta beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A munkadarab befogásának ellenőrzése

    Maximálisan precíz mérőrendszerek széles spektruma a munkadarab befogásának terén

    A megoldás

    A munkadarab korrekt és egyenletes minőségű megmunkálásának alapfeltétele a munkadarab szilárd rögzülése a befogóban. A kapcsolási kimenettel és egyre nagyobb számban BIP induktív pozíciómérő rendszerrel is rendelkező érzékelők megbízhatóan és precízen ellenőrzik a munkadarab befogását.

    A Balluff a mérőrendszerek széles választékát kínálja különféle méretekben. a csupán néhány milliméteres hossztól egészen 130 mm-ig.

    Jellemzők

    • a munkadarab befogásának precíz és megbízható ellenőrzése
    • a mérőrendszerek széles spektruma, csupán néhány millimétertől egészen 130 mm-ig
    Fémmegmunkálás, a lünetta beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A revolver helyzetének ellenőrzése

    Induktív érzékelők felügyelik a szerszám revolverének korrekt helyzetét

    A megoldás

    Az induktív BES érzékelők felismerik, hogy a szerszámrevolver forgó mozgás után megfelelő index helyzetbe került-e. Ezek az érzékelők észlelik a revolver befogását és reteszelését.

    Jellemzők

    • a szerszámrevolverek megfelelő index helyzete
    • az induktív érzékelők észlelik a revolver befogását és reteszelését
    Fémmegmunkálás, a revolver helyzetének ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A hajtószíjak ellenőrzése

    A hajtószíjak jelenlétének és a működésének ellenőrzése kapacitív és induktív érzékelőkkel

    A megoldás

    A forgómozgás átviteléhez a szerszámgépek gyakran hajtószíjakat használnak. Ezek jelenlétét és működését alaposan ellenőrizni kell.

    Erre a feladatra a kiviteltől függően a Balluff BCS érzékelői vagy BES induktív érzékelői tökéletesen alkalmasak. hiba esetén kiváltják a gép leállítását.

    Jellemzők

    • a hajtószíjak megbízható ellenőrzése
    • különféle érzékelők, a hajtószíjak felépítésétől függően
    • a meghajtás leállítása hiba esetén
    Fémmegmunkálás, a hajtószíjak ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.