Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

Megoldások a hatékony üzemeltetéshez

A népesség globális növekedése a mezőgazdaságot és az erdőgazdálkodást új kihívások elé állítja. A táplálék és nyersanyagok iránti megnövekedett igény fokozza a terméshozammal és a gépek hatékonyságával szemben támasztott követelményeket. A gépekkel kapcsolatos új koncepciók sarokpontjai a precíziós gazdálkodás, a vezető nélküli járművek és a meglévő automatizálási technológiákon alapuló, intelligens megoldások.
A vonzó alapkomponensek mellett a gépek hatékonyabb működéséhez szükséges automatizálási megoldásokat is kínálunk.

Alkalmazási példák

  • Kombájnok: aratómű magasságának mérése

    BUS ultrahangos érzékelőkkel

    A megoldás

    A terményvesztés megelőzése érdekében a kombájn aratóművének mindig a talajjal párhuzamosan kell állnia, és attól egy előre beállított távolságot kell tartania. Vesse be ehhez a BUS ultrahangos érzékelőnket. Az érzékelő legalább két ponton (jobbra és balra) méri az aratómű talajtól mért távolságát, és hidraulikus henger segítségével be is állítja a távolságot. Az eszköz akár lejtős terepen vagy domboldalon is egyenletes aratást és maximális terméshozamot képes biztosítani.

    Jellemzők

    • sokoldalúan alkalmazható: széles hőmérséklet-tartomány (–25...70 °C)
    • mostoha környezetekhez: nem befolyásolja a köd, a por és a szennyeződés (IP67)
    • nagy játékteret biztosít a szerelés során: nagy hatótávolság (30...350 mm)
    Kombájnok: Aratómű magasságának mérése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Permetező: szintmérés a tartályban

    a rugalmas, öntapadó BCW kapacitív érzékelőfejjel

    A megoldás

    Gondoskodjon a növényvédő szerek eleve egyenletes kijuttatásáról. Ragassza fel az anyagot szállító tartályra a rugalmas, öntapadó, kapacitív Balluff érzékelőfejet. Az eszköz érintésmentesen és megbízhatóan felügyeli a tartály töltési szintjét. S mindezt folyamatosan. Analóg jele révén ugyanis a teljes út alatt méri a töltési szintet, és nem csupán a minimális magasságot figyeli. A felhasználó így mindig pontos áttekintést kap.

    Jellemzők

    • egyedileg beállítható: tetszőleges hosszra vágható
    • könnyen kezelhető: integrált ragasztási felület
    • analóg jel: folyamatosan információkat ad a töltési szintről
    Permetező: szintmérés a tartályban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Darus favágógép: a láncfűrész parkolási helyzetének felügyelete

    induktív BES érzékelőkkel

    A megoldás

    A darus favágógép munkagépében az induktív érzékelőnkkel biztosíthatja, hogy a láncfűrész parkolási helyzetben legyen. Ehhez erősítse az induktív érzékelőt arra a forgócsuklóra, amelyik a láncfűrészt kifordítja. A robusztus érzékelő így megbízhatóan képes érzékelni, hogy a láncfűrész visszahúzódott-e a helyére. És a fatörzs adagolható. További előny: az érintésmentes érzékelők ellenállnak a szennyeződéseknek, ezáltal ideálisak a mostoha erdei környezetben való használatra.

    Jellemzők

    • hosszú élettartam: kopásmentes az érintés nélküli működés révén
    • a legkülönfélébb gépeknél alkalmazható: számos érzékelőváltozat és házforma áll rendelkezésre (a 3 mm-es átmérőtől a 80 x 80 mm-es hasábig)
    • gyors használatba vétel: a világ minden táján raktárról szállítható
    Darus favágógép: a láncfűrész parkolási helyzetének felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Almaszedő platform: a platform helyzetének felügyelete

    BSI dőlésérzékelővel

    A megoldás

    Hogyan határozhatja meg az almaszedő platform vízszintes helyzetét? Két dőlésérzékelő használatával. Építsen be egy dőlésmérőt a jármű alvázába. A jármű dőlése így megbízhatóan mérhető és a platform szöge korrigálható. A második érzékelőt helyezze a platform alá úgy, hogy a tényleges dőlésről visszajelzést tudjon adni. Ezzel garantálhatja a precíz helyzetellenőrzést és a betakarítást végző személyzet biztonságát.

    Jellemzők

    • CE, cULus, WEEE szerinti tanúsítványok
    • széles hőmérséklet-tartomány (–25...85 °C)
    Almaszedő platform: a platform helyzetének felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.