Építőgépek és bányagépek
Építőgépek és bányagépek

A kezelő maximális támogatása

Az urbanizálódás világszerte követhető trendje az építőipar robbanásszerű növekedését vonja maga után. Mind a mély-, mind a magasépítési iparág jelentősen bővül, és az építőipari munkagépek gyártása fokozatosan növekszik. Az építkezéseket egyre gyorsabban és hatékonyabban kell elvégezni – emiatt egyre jelentősebbé válnak az olyan területek, mint a gépek digitalizálása és a részleges automatizálás a kezelő támogatása érdekében. Ez egyben nagy igényt is támaszt az innovatív automatizálási koncepciók iránt, melyekre a Balluff mindig rendelkezik a megfelelő megoldással.

Alkalmazási példák

  • Kotrógép: a munkagép felismerése

    BIS RFID-rendszerrel

    A megoldás

    Megfelelő szerszám nélkül a kotrógép nem működtethető hatékonyan. A Balluff RFID-rendszerek ideális megoldást jelentenek a munkagépek – tolólapát, rázógép vagy fúró – azonosítására. Mivel ezek a szerszámok adathordozóval egyértelműen meg vannak jelölve, a kotrógép karjára szerelt író-/olvasófej megbízhatóan felismeri őket. A kotrógép vezetője a vezetőfülkéből elvégezheti a mindenkori munkagép alapbeállításait.

    Jellemzők

    • a munkagép egyszerű és folyamatbiztos azonosítása
    • gyors beállítás a különféle munkafeladatokhoz
    • robusztus adathordozó
    Kotrógép: a munkagép felismerése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Mobil daru: a mobil daru helyzetének 360°-os meghatározása

    Mágneskódolású BML pozíciómérő rendszerekkel

    A megoldás

    A mágnesszalagos mérőrendszereink kis fordulatszám esetén is rendkívül pontosak. Ezért tökéletesen megfelelnek a mobil daruk helyzetének teljes körű felügyeletére. A rendszer ennek során nemcsak a forgásirányt ismeri fel, hanem referenciapontokkal a vezetőkabin reteszelése számára megfelelő pozíciót is. Mindezt érintés- és kopásmentesen. Ehhez csupán fel kell szerelnie a darufelépítmény forgókoszorújára.

    Jellemzők

    • a nagy felbontásnak köszönhetően rendkívül pontos, még nagyon alacsony fordulatszámnál is
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • pozícióvezérlés lehetséges
    • széles hőmérséklet-tartomány (–20...80 °C)
    Mobil daru: a mobil daru helyzetének 360°-os meghatározása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Mobil daru: a mobil daru támasztólábai véghelyzetének érzékelése

    induktív BES érzékelőkkel

    A megoldás

    Induktív érzékelőink kiválóan alkalmasak a mobil daruk kihajtható támasztólábainak az ellenőrzésére. Az érzékelők a függőleges hidraulikus hengerek véghelyzetét érzékelik, és ezen keresztül biztosítják, hogy a támasztólábak csak akkor legyenek be- és kihajthatók, ha a tányértalp parkolóhelyzetben áll.

    Jellemzők

    • nagy nyomást álló 500 barig
    • nemzetközi engedélyek: CE, cULus, EAC, WEEE
    • magas, IP68 védettség

    Mobil daru: a mobil daru támasztólábai véghelyzetének érzékelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Univerzális fúrókészülék: a hidraulikus henger helyzetének felügyelete

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    A megoldás

    mindig tudhatja, hol áll a fúró: Új nyersanyag-lelőhelyek keresésekor hordozható fúrókkal talajmintákat vesznek, így igazolják a potenciális lelőhelyeket. A BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelővel megbízhatóan biztosíthatja a megfelelő fúrási mélységet. Az érzékelő ugyanis felügyeli az univerzális fúrókészülék hidraulikus hengerének pozícióját.

    Jellemzők

    • közvetlenül a hidraulikus hengerbe beépítve
    • nagy pontosság és megismételhetőség
    • kopásmentes, mivel a mechanikai elhasználódás minimális
    • ATEX változatban is rendelkezésre áll (BTL7-B-DEX) 
    Univerzális fúrókészülék: a hidraulikus henger helyzetének felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.