Logisztikai és anyagmozgató járművek
Logisztikai és anyagmozgató járművek

Érzékelők az intelligens automatizáláshoz

A logisztikai iparág már évek óta növekvő tendenciát mutat. Egyrészt az online kereskedelem növekedése oda vezetett, hogy a raktározási folyamatokat automatizálni kellett, mivel a manuális munka túl gyakran ad lehetőséget a hibákra. Ezen túlmenően az autonóm logisztikai járművek a napi 24 órában, a hét minden napján tudnak munkát végezni.
Másrészt az iparág új szerelési koncepciókat dolgoz ki, amelyek egyre inkább azon alapulnak, hogy az egyes folyamatszakaszokat automatizált kezelőrendszerek útján egymáshoz kapcsolják. A szükséges cikkeknek az összeszerelési helyre való automatikus szállítása hatékonyabban hajtható végre intelligens automatizálással, érzékelős vezérléssel és felügyelettel.

Alkalmazási példák

  • Emelővillás targonca: a villa helyzetének mérése

    Mágneskódolású BML pozíciómérő rendszerekkel

    A megoldás

    A villa helyzete még a nehezen belátható raktárakban is maximális pontossággal meghatározható. Mágneskódolású BML pozíciómérő rendszereink garantálják a villa mélységi helyzetének folyamatos és milliméterre pontos meghatározását. A villa mozgatható részére erősített mágnesszalagot a villa rögzített részének végén található vevőegység érintésmentesen érzékeli. Jó, ha tudja: emelővillás targonca használata esetén a vezető a villa minden helyzetét nyomon követheti a kijelzőn.

    Jellemzők

    • kopásmentes
    • a vezetési hibák kiküszöbölése a meghatározott kijáratási hosszok beállításával
    Emelővillás targonca: a villa helyzetének mérése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Emelővillás targonca: az ülés állapotának ellenőrzése

    induktív BES érzékelőkkel

    A megoldás

    A Balluff induktív érzékelői gondoskodnak a biztonságról az emelővillás targonca használata során. A motor csak akkor indítható el, ha az érzékelő érzékeli a vezető jelenlétét. Ennek során az ülés vázára rögzített érzékelő ellenőrzi, hogy az ülés néhány centiméterrel lenyomódott-e. A targonca fémvázán lévő érzékelő észleli a lenyomódást, és a gép elindítható.

    Jellemzők

    • nincs szükség speciális szerszámra
    • érintésmentes és kopásmentes
    Emelővillás targonca: az ülés állapotának ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Rakodódaru: a hidraulikus henger pozíciójának mérése

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

    A megoldás

    A konténerrakodó híddaruk működése a rakodódaruktól függ. A Balluff magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőivel minden feltételnek megfelelhet. Az érzékelők a darukar szögének precíz mérésével ellenőrzik a daru kirakodását. A robusztus, nyomásálló tokozású mérőrendszer ennek során folyamatosan méri a hidraulikus henger pozícióját.

    Jellemzők

    • széles, –40 és 85 °C közötti hőmérséklet-tartomány
    • maximális védettség: IP69K
    Rakodódaru: a hidraulikus henger pozíciójának mérése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Automated Guided Vehicles (AGV): vezető nélküli szállítórendszerek felügyelete

    BIS RFID-rendszerrel

    A megoldás

    A Balluff RFID megoldásai megbízhatóan felügyelik a vezető nélküli szállítórendszereket. Az RFID-rendszerek garantálják például, hogy a megfelelő rakomány be- és kirakodása érdekében az AGV a megfelelő boxba hajtson be. Az adathordozón keresztül minden információ átadódik az AGV-nek. A dobozon elhelyezett író-/olvasófejjel pedig ezek az információk kiolvashatók. Minden hozzájárul az áruk gördülékeny áramlásához.

    Jellemzők

    • az AGV és a raktárbox között áramló információk írása és olvasása
    • üzembe helyezés a lehető legrövidebb idő alatt a gombnyomásra történő automatikus beállítással
    • vizuálisan felismerhető üzemi állapotok a körkörösen jól látható funkció- és állapotjelző LED-ekkel
    Automated Guided Vehicles (AGV): vezető nélküli szállítórendszerek felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.