Kommunális és különleges járművek
Kommunális és különleges járművek

A zavartalan működés biztosítása

A kommunális járművek üzemeltetése során különösen fontos, hogy a vezető átfogó biztonsági berendezésekkel biztosítsa a zavartalan működést. Sok esetben alkalmazhatók a szemet, a fület vagy a tapintásérzetet kiváltó érzékelők, melyek így fontos eszközökké válnak a veszélyek korai felismerésében. Ezáltal elkerülhetők az ember sérülések és az anyagi károk is.

Alkalmazási példák

  • Tűzoltóautó: az oltóvíz nyomásának felügyelete

    BSP nyomásérzékelőkkel

    A megoldás

    A Balluff nyomásérzékelői hozzájárulnak a tűzoltósági munka hatékonyságához. Az érzékelők még az oltóvíz kellő nyomásáról is gondoskodnak. Az akár 50 bar víznyomást is folyamatosan mérik, így lehetővé teszik az utószabályozást. Az M12-es dugasszal ellátott, rendkívül kompakt érzékelők egyszerűen beépíthetők. Rozsdamentes acél tokozásuknak köszönhetően pedig rendkívül robusztusak.

    Jellemzők

    • a közeg és a környezet széles hőmérséklet-tartománya
    • helytakarékosan beépíthető
    Tűzoltóautó: az oltóvíz nyomásának felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tűzoltóautó: az eszközök hiánytalanságának ellenőrzése

    BIS RFID-rendszerrel

    A megoldás

    Minden eszköz kéznél van? Az RFID-rendszerek biztonságot kínálnak. Ehhez minden olyan eszközt adathordozóval meg kell jelölni, amelynek a tűzoltóautó rakterében megtalálhatónak kell lennie. A tűzoltóautó belsejében található író-/olvasófej észleli az eszközöket, és az adataikat egy központi kiértékelő egységbe továbbítja. Mindezt valós időben, így az információk mindig aktuálisan lesznek. Az RFID emellett a gépkezelő számára megbízható dokumentációt is biztosít.

    Jellemzők

    • a jármű hiánytalan felszereltségének biztosítása
    • nincs szükség vizuális ellenőrzésre
    • korlátlan számú írási/olvasási ciklus
    Tűzoltóautó: az eszközök hiánytalanságának ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Repülőgép: a lépcsők optimális pozicionálása

    BUS ultrahangos érzékelőkkel

    A megoldás

    A repülőgépek lépcsőinek optimális pozicionálása a lépcső és a repülőgép ideális távolságának beállítását jelenti. Az ultrahangos érzékelőink mindezt garantálják. A vizuális és hangjelzések segítenek a vezetőnek a távolság felismerésében, és lehetővé teszik a sérülésmentes illesztést. Megbízhatóan, bármely időjárási viszony esetén. Az ultrahangos érzékelők ugyanis a víztől, ködtől, szennyeződéstől és portól függetlenül működnek.

    Jellemzők

    • magas felbontása és kis vakzónája révén igen precíz
    • nagy (350 és 5000 mm közötti) érzékelési tartomány
    • magas és alacsony hőmérsékletekhez is megfelelő: –25 és 70 °C között alkalmazható
    Repülőgép: a lépcsők optimális pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Busz: a motorházfedél felügyelete

    induktív BES érzékelőkkel

    A megoldás

    Induktív érzékelőink hozzájárulnak a buszok biztonságos közlekedéséhez. A szennyeződésnek ellenálló érzékelők ugyanis megbízhatóan észlelik a motortér fedelének véghelyzetét. Ezáltal észlelik, hogy a fedél le van-e csukva. A buszvezető csak ezután tudja a motort elindítani. Az érintésmentes működési elv révén az érzékelők ideálisak a hosszú időtartamú használatra.

    Jellemzők

    • érintés- és kopásmentes
    • a standard változatok nagy darabszámban elérhetők raktárról
    • vonzó ár
    Busz: a motorházfedél felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.