Csomagolás az italgyártásban
Csomagolás az italgyártásban

A gyorsabb ütemezésért és a gyors, hatékony töltési folyamatért

A töltőberendezések működtetésére a magas technológiai követelmények és nehéz környezeti körülmények jellemzők. A Balluff érzékelő itt a lehető legalkalmasabbak. Gondoskodnak arról, hogy az italok töltése aszeptikusan és sterilen, a palackok zárása és címkézése pedig megfelelően történjen. A Balluff összetevők gyorsabb ütemezést és gyors, hatékony töltési folyamatot tesznek lehetővé.

Alkalmazási példák

  • Töltöttségi szint felügyelete palackok töltésénél

    Töltöttségi szint felügyelete palackok töltésénél

    A megoldás

    Az italgyártásban fúvógépeket használnak a palackok gyártásához. A palackok közvetlenül feltölthetők, így megtakaríthatók a szállítási utak. A Balluff rendkívül precíz SF töltésiszint-szondája felügyeli a töltöttségi szintet a töltés során. Ezenfelül az ott uralkodó hőmérséklet is ellenőrizhető.

    Jellemzők

    • Ecolab-tanúsítvány, 3A.engedély, FDA- és EHEDG-konform
    • higiénikus csatlakozás a termelési környezethez
    • dinamikus és precíz
    • helytakarékos a mérendő mennyiség kombinációjával (2 az 1-ben)
    Töltöttségi szint felügyelete palackok töltésénél
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Lezárás ellenőrzése

    Lezárás ellenőrzése

    A megoldás

    Az italgyártás során egyszerre több jellemző vizsgálata szükséges a lezárás ellenőrzéséhez. A BVS Vision érzékelő megfelel ezeknek a követelményeknek, és gondoskodik a biztos felügyeletről.

    Jellemzők

    • rövid átszerelési idők a gyors telepítésnek és konfigurálásnak köszönhetően
    • kényelmes beállítás
    Lezárás ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tölt. sz. érzékelése az ászoktartályban

    Töltöttségi szint érzékelése az ászoktartályokban

    A megoldás

    A főzési folyamatot követően az új sör egy bizonyos ideig még az ászoktartályokban érik, mielőtt palackozható lenne. A Balluff BSP nyomásérzékelők megbízhatóan felismerik a tartály töltöttségi állapotát.

    Jellemzők

    • rozsdamentes acél ház, IP69K szerint, FDA-konform
    • a hidrosztatikus nyomás ellenőrzése még a tartálytól kis távolságra elhelyezve is lehetséges
    • IO-Link csatlakozással elérhető
    • higiénés szempontból megfelelő csatlakozás kapható
    Töltöttségi szint érzékelése az ászoktartályokban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Folyadék felismerése átlátszó palackokon

    Folyadék felismerése átlátszó palackokon

    A megoldás

    A Balluff BGL villás fénysorompói infravörös fény segítségével minden 15%-nál nagyobb víztartalmú folyadékot felismernek. Az átlátszó tárolófalakon keresztül megbízhatóan érzékelik a töltési szinteket. Villás fénysorompóink Ecolab-tanúsítvánnyal, IP69K szerint elérhetők a higiéné területei számára.

    Jellemzők

    • gyors, megbízható ellenőrzés
    • magas hozam
    • finom, átlátszó, kis átmérőjű (≤ 6 mm) tömlőkhöz is használható
    • nagy folyamatbiztonság
    • kompakt ház
    • nem szükséges finomhangolás, mivel a jeladó és a vevő már össze van hangolva
    Folyadék felismerése átlátszó palackokon
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Címkefelismerés az italos palackokon

    Címkefelismerés az italos palackokon

    A megoldás

    A palackokat betöltés után címkével látják el. Csak a megfelelően felcímkézett palackok csomagolhatók tovább. Ehhez szükséges az etikettek felragasztásának ellenőrzése. A különálló erősítővel ellátott BOH optikai érzékelőnk megbízható információkat továbbít a hibás vagy hiányzó címkeragasztásokról.

    Jellemzők

    • jó kezelhetőség és leolvashatóság a kiértékelő elektronikán
    • kompakt kialakítás
    • gyors váltás a különböző beállítások és üzemi körülmények között
    • egyszerű utólagos integráció
    Címkefelismerés az italos palackokon
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.