Élelmiszeripari csomagolás
Élelmiszeripari csomagolás

Garancia a magas higiénés elvárásokra

Az élelmiszeriparban a lehető legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. A Balluff sokoldalúan alkalmazható érzékelőket és rendszermegoldásokat kínál a higiéné területén, amelyek még durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot kínálják.

Tejfeldolgozás

A tejfeldolgozó iparban a legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Éppen ezért van szükség valós idejű és átlátható gyártásra moduláris felépítésű gyártósorokkal a hatékony gyártás érdekében. Csak így biztosítható a nyomon követhetőség és a rugalmasság. Átfogó termékportfóliónkkal optimálisan ügyfelei igényeire szabhatja berendezéseit és gépeit.

  • Járműazonosítás

    Járműazonosítás

    A megoldás

    A tejszállítással foglalkozó járműveket RFID-címkékkel látják el. Így a szállítás minden lépése követhető: a laborban zajló teszteléstől a jármű tartályából a tárolótartályba történő kiszivattyúzáson át a jármű tartályának tisztításáig. Ez optimalizálja a szállítást, és biztosítja annak megbízhatóságát. Mivel az adatok átvitele közvetlenül történik, lerövidül az idő, amíg a labor megerősíti az ellenőrzést. A tej minőségére vonatkozó információk a laborból, a tej szállítási ideje, illetve a tartály tisztítási folyamata bármikor megjeleníthető.

    Jellemzők

    • megbízható Track-and-Trace
    • automatizált logisztika
    Járműazonosítás
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Színes címkék felismerése

    Színes címkék felismerése

    A megoldás

    A színes címkék felismerésénél még a legapróbb színeltérések érzékelésére is szükség van. Ezért az érzékelőknek megbízhatóan fel kell ismerniük a kifakult színeket vagy a nyomdai minőségben mutatkozó különbségeket. BFS színérzékelőnk ezt kiválóan megoldja.

    Jellemzők

    • a legnagyobb pontosság
    • különlegesen érzéketlen idegen fénnyel szemben a fehér fényimpulzusok révén
    • IO-Link változatban kapható
    • durva környezeti feltételeknek is ellenálló optikai kábelek
    Színes címkék felismerése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Objektumérzékelés a gyártás során

    Objektumérzékelés a gyártás során

    A megoldás

    A tejtermékek gyártásánál közvetlenül be kell tartani a higiénés előírásokat. A Balluff objektumfelismerő optikai érzékelői teljesítik ezeket az előírásokat. A robusztus érzékelők minden szokványos módszerrel tisztíthatók, még a folyamat során is. Az agresszív közegek, például a tisztítószerek semmilyen hatással nincsenek rájuk.

    Jellemzők

    • Ecolab-tanúsítvány, EHEDG-konform, FDA-engedély, IP69K
    • egyszerű beállítás a látható, homogén fényfoltnak köszönhetően
    • nagy hatótávolság, precíz objektum-felismerés
    • minden optikai működési elvvel kapható
    Objektumérzékelés a gyártás során
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A tartály jelenlétének érzékelése a biztonságos betöltéshez

    A tartály jelenlétének érzékelése a biztonságos betöltéshez

    A megoldás

    Ahhoz, hogy a tejtermékek, például joghurt vagy tejeskávé tartályba töltése sikeres legyen, elsőként fel kell ismerni a tartályt. A Balluff BUS ultrahangos érzékelője felülről észleli, hogy a tartály jelen van-e. Csak ezután történik meg a termék betöltése.

    Jellemzők

    • túlnyomás esetén akár 6 mbar-ig használható
    • a PTFE-membrán véd az agresszív anyagoktól
    • rozsdamentes acél ház
    • digitális kijelző a mérési értékek közvetlen megjelenítésével
    A tartály jelenlétének érzékelése a biztonságos betöltéshez
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltöttségi szint ellenőrzése a joghurttartályban

    Töltöttségi szint ellenőrzése a joghurttartályban

    A megoldás

    A joghurt vagy túró gyártásánál történő töltöttségi szint-ellenőrzéshez olyan szenzorokra van szükség, amelyek különösen magas követelményeknek felelnek meg. BCS kapacitív merülő érzékelőnkre jellemző a lerakódott anyag rendkívül jó kompenzálása. Így tökéletesen megbízhatóan érzékeli a tejtermékek töltöttségi állapotát. Az alkalmazott acéltartályok az idomok felszerelésével készíthetők fel az érzékelők higiénés szempontból megfelelő beépítésére.

    Jellemzők

    • megbízható a nagy vezetőképességű és folyékony, erősen tapadó élelmiszereknél
    • EHEDG-konform, FDA-engedély, IP69K
    • folyamat közben is betanítható
    • tisztítás- (CIP) és sterilizálásálló (SIP)

Húsfeldolgozás

A tisztaság a húsfeldolgozásban is a legmagasabb prioritást kapja. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. Olyan érzékelők széles választékát kínáljuk a higiéné területe számára, amelyek durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot kínálják.

  • Pozíció érzékelés a higiéné területein

    Pozíció érzékelés a higiéné területein

    A megoldás

    A kolbászgyártás során a szállítószalagok húsdarabokat szállítanak. A zavartalan folyamat érdekében a darabok pozíciójának egyezőnek kell lennie, és a hiányzó darabokat megbízhatóan fel kell ismerni. A Balluff optikai nemesacél érzékelők széles spektrumát kínálja, amelyek optimálisak a higiéné területéhez. Ezek az érzékelők kimondottan robusztusak, és minden szokványos módszerrel tisztíthatók még a folyamat során is.

    Jellemzők

    • Ecolab-tanúsítvány, FDA-engedély, IP69K
    • minden optikai működési elvvel kapható, pl. reflexiós fénysorompók, fényérzékelők
    • egyszerű installálás
    • egyszerű tisztítás a Wash-Down-Design révén
    Pozíciófelismerés a higiéné területein
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tölt. sz. lekérd. keverőben/húsdarálóban

    Töltési szint lekérdezése a keverőben/húsdarálóban

    A megoldás

    Az állandó és hibamentes folyamat érdekében mindig elegendő húsra van szükség a húsdarálóban. BCS kapacitív érzékelőink ideálisak a húsdaráló töltöttségi szintjének lekérdezéséhez.

    Jellemzők

    • Smart Level technológia a vezető médiumokhoz
    • EHEDG-konform, FDA-engedély, IP69K
    Töltési szint lekérdezése a keverőben/húsdarálóban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A kiszállított nyersanyag PDF417-kódjának beolvasása

    A kiszállított nyersanyag PDF417-kódjának beolvasása

    A megoldás

    Kiszállításkor először a nyersanyag felismerésére és azonosítására van szükség. Ez úgynevezett PDF417-kódok segítségével történnek, amelyek a nyersanyagon találhatók. Ezek a kódok mindazonáltal gyakran eltérő magasságban találhatók. A BVS HS-P hordozható olvasóval viszont egyszerűen és rugalmasan leolvashatók a kódok.

    Jellemzők

    • szokványos 1D-, rakat- és 2D-vonalkódok, illetve közvetlen jelölésű kódok gyors és biztos leolvasása
    • robusztus, az ipar számára megfelelő kialakítás
    • IP65 2 m-ig terjedő leesésvédelemmel
    • kis súlya és ergonomikus formája révén fáradságmentes munkavégzés
    A kiszállított nyersanyag PDF417-kódjának beolvasása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.