A műanyag a 21. század nyersanyaga. Alkalmazási területe óriási és az új összetételekkel egyre szélesebb, így a gyártással és a gépgyártással szembeni követelmények növekszenek.
A Balluff nagy teljesítőképességű érzékelő- és rendszermegoldásokat kínál kiváló minőségű hálózati és csatlakozástechnikával. Mindezekkel együtt azokat az ideális feltételeket is, amelyekkel biztonságosan uralható ez a növekvő sokféleség. Megoldásaink kiváló minősége átgondolt berendezéskoncepciókat tesz lehetővé, támogatja a gépek rendelkezésre állását, és hozzájárul a hatékony használathoz: akár az anyagkezelés, akár a fröccsöntés vagy fúvás, akár az abroncsgyártás, a vulkanizáló préselés vagy a csatlakozás- és illesztéstechnika terén.
Műanyagok, gumik és abroncsok (PDF fájl)